해양 연구용 엔진

드라이린® 모터 부품으로 해저 탐사를 위한 비용 효율적인 CT를 제작하는 디온도.

프로파일

  • 필요한 것: 로보링크® 시리즈의 로봇 조인트, 이글리듀어® PRT 로터리 테이블 베어링, 드라이린® E 스테퍼 모터, D1 드라이브 제어 시스템
  • 요구 사항 주변 조건은 염분이 많은 대기, 높은 습도, 변동하는 온도 및 진동입니다. 모든 구성품은 선적 컨테이너에 넣을 수 있도록 매우 컴팩트해야 했습니다. 또한 비용 최적화된 솔루션을 찾아야 했습니다.
  • 산업: 연구
  • 고객을 위한 성공: 모터는 IP68 보호 등급을 제공하므로 이 특수 CT 시스템에 사용하기에 완벽하게 적합합니다. 제어 시스템의 또 다른 장점: 시운전 엔지니어의 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 비용 효율적인 D1 드라이비컨트롤 시스템으로 모터를 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다. diondo는 이 솔루션에 매우 만족하여 앞으로도 계속 협력할 것입니다.
디온도 CT 시스템

문제

솔루션

로보링크® D 기어박스와 드라이린® 모터는 컴팩트한 설치 공간에서 안정적인 구동을 보장합니다. 모터는 직관적인 D1 드라이비컨트롤 시스템을 통해 제어됩니다.

사용된 스테퍼 모터는 직관적인 제어 시스템 D1 드라이브를 통해 제어할 수 있습니다. 웹 기반 인터페이스는 빠른 프로그래밍에 도움이 됩니다.

D1 드라이브는 제어 캐비닛의 상단 모자 레일에 쉽게 설치할 수 있습니다.

가스 하이드레이트는 미래의 에너지원 중 하나입니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담