언어 변경 :

매우 작은 에너지 체인과 이와 관련된 매우 좁은 굽힘 반경을 사용하는 사용자의 경우, 과거에는 종종 매우 높은 스트로크 속도를 가진 적합한 케이블에 대한 문제가 제기되었습니다.
구리는 굽힘 반경이 5xd 미만이면 물리적 한계에 빠르게 도달하므로 적절한 대체 도체 재료 또는 근본적으로 다른 도체 구조를 찾아야 합니다.
다양한 도체 구조와 재질을 사용한 테스트 시리즈는 굽힘 반경이 4xd 미만인 경우에도 e-chain® 에서 수백만 번의 굽힘을 안전하게 견딜 수 있는 케이블을 제조하는 방법을 명확하게 제시해야 합니다.
테스트 매개변수
이동 거리
S = 0.8 m
속도 약:
V = 1.5m/s
가속도 약:
a = 0.5m/s2
반경 약:
18 mm

그러나 합금의 우수한 기계적 사양은 구리에 비해 전도도가 감소하는 단점을 동반하며, 이는 약간 증가한 단면으로 보완됩니다. 따라서 카탈로그에 기재된 단면적은 전기적으로 정의된 단면적에 해당하며, 이는 컨덕턴스에 의해 정의됩니다. 합금 도체의 도체 직경은 구리 도체의 도체 직경에 비해 약간 증가합니다.
이러한 타협으로 인해 CF98 시리즈의 외경은 동급 CF9 유형에 비해 약 10% 더 커지지만, CF98의 예상 서비스 수명은 다른 체인플렉스 케이블에 비해 몇 배 이상 증가합니다.
체인플렉스® CF98의 다른 특징으로는 CF9 시리즈와 마찬가지로 내마모성이 뛰어난 캐스트 충진 압출 PE 외피, 내유성 및 자외선 저항성, PVC 및 할로겐이 없다는 점 등이 있습니다.
igus®® 케이블은 특히 설치 공간은 제한적이지만 많은 스트로크 횟수가 필요한 애플리케이션 분야에서 작동 안정성이 향상되어 반도체 및 조립 산업, 자동화 부문, 자동차 및 금융 부문에서 사용할 수 있습니다. 차량과 열차의 자동문은 물론 자동 식품 셀프 서비스 기계와 포장 산업에 새로운 잠재적 응용 분야가 있습니다.
체인플렉스 케이블에 대한 자세한 정보®

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간