언어 변경 :

igus® 중앙 벨트 지지대가 있는 스테인리스 스틸 트로프에 약 26m 길이의 에너지 공급 시스템.
에너지 공급 시스템은 크레인 건설에서 유연성, 가변성, 공간 절약형 조립이 가장 중요한 기준이 되면서 기술력과 경제성이 점점 더 입증되고 있습니다. 케이블은 케이블 캐리어 시스템의 중요한 구성 요소입니다. 여기서 사용자는 높은 수준의 기능적 신뢰성을 기대합니다.
igus®® 케이블은 체인플렉스®® 연구소에서 지속적인 테스트를 거칩니다. 이를 통해 케이블의 서비스 수명에 대한 중요한 결과를 얻을 수 있으며, 이는 향후 케이블 설계를 위한 개선 사항을 도출하는 데 사용될 수 있습니다. 그러나 실제 하드 애플리케이션에서 케이블을 가져와 분석할 수 있는 드문 기회가 생기면 특히 흥미로워집니다.
현재 조사 체인플렉스®® -케이블 CF9.60.05는 수년간 컨테이너 크레인에서 사용되어 왔으며, 이 경우 총 이동 거리는 약 47m입니다. 운영자의 조사 명령은 40,000km 이상의 체인 주행 후 성능 균형을 확립하고 다른 장치에 대한 예방적 유지보수가 필요한 시기를 결정하는 것이었습니다.
CF9.60.05를 제거한 후 다음과 같은 목적으로 테스트가 수행되었습니다:
요약하면, 실제 크레인 애플리케이션에서 STS 크레인의 두 번째 트롤리에서 사용되는 이 케이블은 40,000km 이상 사용 후에도 완전히 손상되지 않았으며 예방 유지보수가 필요하지 않다고 말할 수 있습니다.
테스트 제품 정보
체인플렉스 케이블에 대한 자세한 정보®

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간