배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.

더욱 개선된 기술로 제작되어 25% 이상 비용이 절감됩니다.

drylin® W 선형 가이드 구성 키트를 바탕으로 무수한 설계 옵션 제공

롤링 대신 글라이딩! dry-tech® 폴리머로 윤활유 없는 제품을 경험해 보십시오.

igus® 선형 가이드는 유지보수가 필요하지 않으며 자체 윤활 기능과 고성능을 갖춘 플라스틱으로 제작됩니다. 윤활유가 베어링 소재에 포함되어 건조한 환경에 적합하고 사용 수명 전반에 걸쳐 유지보수가 필요하지 않습니다. 윤활유 사용이 필요하지 않은 igus® 선형 시스템은
모듈식 시스템이며

유지보수가 필요하지 않은 drylin® W 선형 구성 키트의 기술적 장점을 누릴 수 있습니다.

1.1. 이물질, 먼지, 습기에 대한 내성이 우수합니다.

작업 중에도 접촉 표면에 입자가 붙지 않습니다.

작동 원리 세부정보

이물질, 먼지, 습기에 대한 내성이 우수합니다.

무급유 작동

drylin® 선형 베어링은 건조한 환경에 적합하도록 설계되어 있습니다. 그러므로 어떤 용도에서도 그리스나 오일로 인한 오염이 발생하지 않습니다. 심한 먼지나 모래에서도 사용이 가능합니다.

igus® 테스트 완료

오물에 둔감

작동 중에도 접촉 표면에 먼지 입자가 붙지 않습니다. 여기서 글라이더의 정면은 와이퍼처럼 작용합니다. 접촉면은 청결하게 유지됩니다.

응용 예

콘크리트 절단기

이전에는 부싱에 오염이 자주 발생했으며 이로 인해 막힘 현상이나 심지어 샤프트도 파손되기도 했습니다. drylin®을 사용한 기계는 오작동이 전혀 발생하지 않습니다.

1.2. 저소음

작동 원리 세부정보

조용하고 부드럽게 작동합니다.

조용함

롤링에서 그라인딩으로 전환하여 작동 소음도 크게 줄었습니다. 하드 글라이딩으로 인해 심한 소음을 유발하는 기계적 롤링이나 볼 충돌이 발생하지 않습니다.

igus® 테스트 완료

저소음

미끄럼 운동은 소음이 매우 낮아서 약간의 마찰음만 들리게 됩니다.

응용 예

엘리베이터 시스템

빠른 이동 속도에도 엘리베이터의 소음이 매우 적습니다. drylin®을 사용한 제품은 부드럽고 조용하게 작동합니다.

1.3. 위생적인 청결함

작동 원리 세부정보

조용하고 부드럽게 작동합니다.

위생적인 청결함

iglidur® 플레인 베어링의 건조한 환경 내 적합성은 오염이 심한 환경에서도 장점으로 작용합니다 윤활유가 없다는 점도 위생과 순도가 요구되는 응용 분야에서 중요한 기준이 됩니다.

검증됨

청정실에서도 사용이 가능합니다.

시험을 거친 drylin® 가이드는 클린룸에 가장 적합함을 보여줍니다. 다음의 igus® drylin® 가이드 제품에 대해 테스트가 실시되었습니다 N40, W10, T25, T30.

응용 예

블리스터 머신 피딩 시스템

drylin® W 선형 시스템의 장점은 설치 높이가 낮고 윤활유가 사용되지 않았으며 Fraunhofer Institute에서 청정실 사용 인증을 획득했다는 것입니다.

1.4. 내부식성

작동 원리 세부정보

부식 작용

부식 및 접촉 내성이 뛰어납니다.

iglidur® 플라스틱 플레인 베어링은 모두 기본적으로 마모되지 않습니다. 부식성 용액, 산, 세척제 등에서 사용할 수 있는 특수 소재로 제작되어 매체 내성이 뛰어나므로 가장 열악한 조건에서 사용이 가능합니다. - 본 제품군은 수중 환경에서도 영구적인 사용이 가능한 특수 소재로 제작되었습니다.

igus® 테스트 완료

부식 및 접촉 내성이 뛰어납니다.

부식이 발생하지 않는 제품

상대 물질에 대해서도 면마찰 베어링 시스템의 내성은 똑같이 작용합니다. igus® 구성 키트는 스테인리스 강으로 제작되어 부식이 발생하지 않습니다.

응용 예

가죽 분리기

기계 개발에 있어서 담당 업체인 닥터 도르시테쯔 설계사무소는 거친 환경에서도 신뢰성 있게 작동하는 폴리머 플레인 베어링을 널리 사용하기로 결정하였습니다. 총 239개의 igus® 플레인 베어링이 신규 기계에 설치됩니다.

2. 베어링 소재

어떤 샤프트에도 사용 가능한 우수한 마모성을 갖춘 소질입니다.

작동 원리 세부정보

적은 마모 - 플레인 베어링 라이너는 고기능 폴리머로 제작되었습니다.

고기능 폴리머

선형 가이드는 용도에 따라 플레인 베어링 재질에 대해 조절이 가능합니다. 예를 들어, iglidur® A180은 FDA 준수 솔루션에 부합하는 용도에 적합하도록 개발되었습니다.

igus® 테스트 완료

저마모

igus®에서는 선형 시스템용 글라이딩 요소 및 카운터파트너에 사용될 수 있는 다양한 소재를 제공합니다. 폭넓은 실험실 테스트와 다년간의 현장 경험을 통해 iglidur® J, J 200 및 X는 마모 및 마찰 특성이 우수하여 대부분의 선형 용도에 이상적인 소재임이 확인되었습니다.

응용 예

컴팩션 유닛 내 필링-슈 메커니즘

drylin® R 선형 플레인 베어링으로 변경한 결과 분말 입자 및 부식성 용제로 인한 스트레스에도 불구하고 소형 유닛의 유지보수율이 2년이나 늘어났습니다. 이전에는 볼 베어링 솔루션을 재활용하면서 마모 샤프트로 인해 베어링 및 샤프트를 2~3개월에 한 번씩 교체해야 했습니다.

3. 이상적인 하우징 베어링 소재의 선택

다양한 하우징 베어링 소재를 제공합니다.

아연 다이캐스팅: 비용효율성이 우수한 표준 베어링

알루미늄: 가벼운 구성품 중량

스테인리스 강: 부식 내성이 우수하며 고온에서도 사용이 가능합니다.

돌려 맞추기 메커니즘: 앨런 키를 사용한 "돌려 맞추기" 기능으로 수동 간극 조정


4. 이상적인 캐리지 길이 선택

가이드 캐리지는 100mm , 150mm, 200mm 등 다양한 표준 길이로 재고로부터 제공됩니다.

5. 다양한 레일, 다양한 직경과 버전으로 제공됩니다.

작동 원리 세부정보

다양한 레일 제품이 제공됩니다.

다양한 레일 제품이 제공됩니다.

가이드 레일을 원하시는 길이로 절단해 드립니다. 최소 길이 및 최대 스트로크 길이 제한이 없습니다.

igus® 테스트 완료

최대 스트로크 길이

가이드 요소가 레일 조인트 위를 원활하게 이동할 수 있으므로 가이드 레일을 연속으로 연결이 가능합니다. 이 덕분에 20미터가 넘는 스트로크 길이가 가능합니다. 독특한 조인트 제작 방법으로 조립도 단순해졌습니다.

응용 예

유리 절단기

이물질 및 먼지 내성이 우수한데다 가격도 저렴하므로 고객사에서는 drylin® W를 선택했습니다.

6. 가이드 레일 대형 구성 키트

사각형, 원형, 개별 또는 더블 레일, Ø 6mm, 10mm, 16mm, 20mm 등 다양한 크기 및 수동 간극 조정.

단일 레일

설치 사이즈 (사각형): 6 - 20 mm
설치 사이즈 (원형): 10 - 25 mm

drylin® W 선형 가이드 시스템

설치 사이즈 (사각형): 6 - 20 mm
설치 사이즈 (원형): 10 - 25 mm

레일 폭

: 30 - 120 mm

7. 뛰어난 유연성 - 원하는 길이와 폭으로 제공 가능

다양한 길이, 폭, 설치 유형. 고정 및 플로팅 베어링 시스템

작동 원리 세부정보

뛰어난 유연성 - 원하는 길이와 폭으로 제공 가능

유연성이 뛰어난 설치 방법

drylin® W 선형 가이드는 유연성이 뛰어난 사용이 가능합니다. 플로팅 베어링을 사용하여 정렬 및 평행 관련 오류를 보정할 수 있습니다.

igus® 테스트 완료

가이드 시스템용 플로팅 베어링

수직, 수평, 측면 등 원하는 설치 위치에 적합한 고정/플로팅 베어링 솔루션을 제공합니다. 이러한 설치 방법 덕분에 작동 속도가 개선되며 가이드 간 평행 편차로 인한 가이드 재밍을 방지할 수 있습니다.

응용 예

피트니스 장비

피트니스 장비 제조업체에서는 기존의 가이드 시스템을 대체할 비용효율성이 뛰어난 솔루션을 필요로 했습니다. 본 선형 가이드는 매력적인 디자인 외에도 조용하고 윤활유가 전혀 사용되지 않는다는 장점이 있습니다. drylin® W 모듈러 키트 시스템의 가이드 시스템이 선정되었습니다.

8. 접촉 표면

재순환 볼 베어링 시스템과 같이 접점 부하가 발생하지 않습니다.

비경화처리 샤프트의 사용이 가능합니다.

비금속 상대 재질과도 사용 가능합니다.

긁힘 현상이 완전히 차단됩니다.

작동 원리 세부정보

접촉 표면

접촉 표면

고성능 플라스틱 소재 라이너를 사용하여 플레인 베어링도 샤프트 전체 표면과 접촉됩니다 그러므로 넓은 표면과 접촉할 수 있어서 전체적인 표면 압력이 크게 줄어들게 됩니다.

igus® 테스트 완료

넓은 접촉 표면으로 최적의 부하 분산

최적의 부하 분산

재순환 볼 베어링 가이드 대비 접점 부하보다 효율이 뛰어난 표면 접촉 덕분에 딱딱한 샤프트 외에도 부드럽고 비용효율성이 뛰어난 VA와 같은 소재를 샤프트에 사용할 수 있습니다.

응용 예

프레스

프레스 및 분리기에 사용된 강철 샤프트의 내구성이 4배 이상 늘어나 윤활유 비사용 선형 가이드의 기술적 장점이 부각되었을 뿐 아니라 비용효율성 측면에서도 우수한 투자였음이 확인되었습니다.

9. 경질 양극산화 처리 알루미늄 레일

작동 원리 세부정보

적은 마모 - 플레인 베어링 라이너는 고기능 폴리머로 제작되었습니다.

저마모

igus® 플레인 베어링 소재는 마찰 및 마모 특성에 있어서 카운터파트너에 잘 맞습니다. 양극산화 처리 알루미늄과 함께 사용할 경우 가장 긴 사용 수명을 얻을 수 있습니다 용도에 따른 기능 및 사용 수명을 무료 온라인 사용 수명 계산 프로그램으로 계산할 수 있습니다.

igus® 테스트 완료

계산 가능

지속적으로 제품군을 개선하고 고객별 요구사항을 충족하기 위한 노력 외에도 igus® dry-tech® 실험실에서는 다양한 샤프트 소재를 검토하고 여러 가지 베어링 솔루션에 대해 폭넓은 테스트를 실시하고 있습니다.

응용 예

컴팩션 유닛 내 필링-슈 메커니즘

drylin® R 선형 플레인 베어링으로 변경한 결과 분말 입자 및 부식성 용제로 인한 스트레스에도 불구하고 소형 유닛의 유지보수율이 2년이나 늘어났습니다. 이전에는 볼 베어링 솔루션을 재활용하면서 마모 샤프트로 인해 베어링 및 샤프트를 2~3개월에 한 번씩 교체해야 했습니다.

10. 다양한 액세서리

작동 원리 세부정보

다양한 액세서리

다양한 액세서리

가이드 레일과 가이드 캐리지로 구성된 기존 가이드 외에도 선형 시스템은 고객의 요구사항을 고려한 설계로 맞춤형 제공이 가능합니다.

igus® 테스트 완료

다양한 변형 제품

drylin® W는 수동 클램프, 간극 조정 기능을 갖추고 스테인리스 강으로 제작되며 하이브리드 베어링을 포함한 모노 슬라이드 측정 시스템 유닛으로 제공이 가능합니다.

응용 예

카메라 슬라이더

카메라 시스템 내 개별 조정 가능한 베어링, 수동 클램프, "글라이딩 대신 롤링"이 적용된 하이브리드 캐리지로, 충격 내성이 우수하고 윤활유가 사용되지 않은 글라이딩이 가능합니다.

11. drylin® 모터 구동 시스템

작동 원리 세부정보

롤링 및 글라이딩

추진장치기술 시스템

drylin® W 선형 구성 키트를 바탕으로 하므로 엄지 나사 또는 타이밍 벨트를 기반으로 한 구동장치를 제공할 수 있습니다. 본 시스템은 고객의 요구사항에 부합하도록 맞춤형 제작이 가능합니다.

igus® 테스트 완료

부품검색기

유용한 적용 데이터를 기입하면 적당한 직동 슬라이드 테이블을 온라인에서 비교할 수 있습니다.

응용 예

밀링 헤드 위치지정

알루미늄 창틀을 제작하는 본 공장에서는 drylin® SHT 선형 슬라이드 테이블로 밀링 헤드 위치지정이 이루어집니다. 어떤 베어링 위치에서도 윤활유가 전혀 사용되지 않으므로 알루미늄 먼지 및 칩이 달라붙지 않습니다.

12. drylin® E

작동 원리 세부정보

롤링 및 글라이딩

추진장치기술 시스템

"E" 는 "Electric"을 뜻하며 하이브리드 스테퍼 모터, DC, 모터, 근접 스위치 및 입증된 chainflex® 모터 케이블이 포함된 igus® 제품군을 완성시킵니다.

igus® 테스트 완료

부품검색기

사용 가능한 용도 데이터를 입력하여 모터를 포함하여 적합한 선형 유닛을 온라인상에서 비교, 설계 및 구성할 수 있습니다.

응용 예

견본품/피펫

drylin® ZLW 타이밍 벨트 축은 크기가 작고 윤활유를 사용하지 않으므로 텔레스코프를 조정하여 공간을 절약할 수 있습니다.

추가 정보:


샘플 주문



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® SE & Co. KG/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus SE & Co. KG 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® SE & Co. KG는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® SE & Co. KG의 제품입니다.