언어 변경 :

롤러 베어링은 마찰 저항이 낮기 때문에 가능한 한 가장 낮은 주행 저항으로 움직여야 할 때 사용됩니다. 롤러 베어링이라고도 합니다.
이구스에서는 롤러 베어링과 플레인 베어링을 결합하여 두 베어링의 장점을 함께 활용합니다. 롤러 베어링에는 축 방향 롤러 베어링 또는 테이퍼링 롤러 베어링과 같은 다양한 유형이 있습니다.


이동식 석공 와이어 톱은 drylin® 직동 기술과 iglidur® 슬라이딩 포지션을 사용했습니다.

자전거 조립을 위한 Rad9의 max 벨로리프트는 drylin® W 더블 레일과 이구스의 직동 하우징을 장착한 자전거입니다.

drylin® W 더블 레일 WS와 이구스의 drylin® W 하우징 베어링이 장착된 Fiedler의 유틸리티 차량입니다.

InGymNeering의 슬라이드는 drylin® W 프로파일 가이드와 이구스의 drylin® W 하우징 베어링으로 구성되어 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간