igus® 는 열악한 환경에서 사용할 수 있도록 특별히 개발된 드라이린® W 시리즈를 제공합니다. 이 시스템은 자체 윤활 트라이보 최적화 소재를 슬라이딩 요소로 사용하여 높은 내식성과 우수한 서비스 수명을 제공합니다. 이 사양은 날씨 변화와 열악한 작업 조건이 종종 문제가 되는 천연석 산업에서 사용하기에 이상적입니다. drylin® W-선형 가이드는 온라인으로 다양한 크기로 구성할 수 있습니다. 절단 공정 중 하중을 견딜 수 있는 높은 강성과 강도를 제공하여 빠르고 조용한 작동은 물론 절단 암의 정밀한 제어 시스템을 보장합니다.
Q2 부시는 톱의 핵심 부품입니다. 이는 부분적으로 황동 부시에 비해 감쇠 특성이 뛰어나기 때문입니다. 그러나 가장 중요한 사양은 윤활유를 사용하지 않는다는 것입니다. 이렇게 하면 윤활유가 흘러내려 암석이 오염되는 것을 방지할 수 있습니다.
제품에 대한 긍정적인 경험을 바탕으로 고객은 내부 높이가 58밀리미터인 에너지 공급장치 중 하나인 E4Q 에너지 체인도 선택했습니다.
당사의 부품 덕분에 이 톱은 채석장에서의 일상적인 작업에서 견고하고 안정적으로 작동합니다. 따라서 슈윙과 igus® 는 현장에서 직접 석재를 절단하는 지속 가능하고 비용을 절감할 수 있는 방법을 개발하여 생산 공정에서 재료 소비, 시간 및 CO2 배출을 크게 줄였습니다. 따라서 협력의 결론은 Daniel Kriegl에게 매우 분명합니다: "지원은 훌륭하며 igus® 제품이 우리 애플리케이션에 완벽하게 적합하다고 말해야 합니다."