언어 변경 :

드라이린 Q 스퀘어 가이드는 설계 유연성이 매우 뛰어납니다. 개별 하우징 옵션과 견고한 플라스틱 베어링은 물론, 수동 클램핑을 포함하거나 포함하지 않는 조정 가능한 전체 하우징을 사용할 수 있습니다. 견고한 알루미늄 프로파일은 중공 설계 덕분에 매우 가볍습니다. 동시에 중공 챔버는 공급 케이블을 라우팅하는 데 적합합니다. 슬롯 너트를 사용하는 등 장착 옵션은 매우 다양하며, 설치 사이즈 20의 모든 20/20 알루미늄 프로파일과 결합할 수도 있습니다.
정사각형 디자인으로 캐리지가 뒤틀리는 것을 방지합니다.
캐리지의 네 면 모두에 다양한 장착 옵션이 있습니다.
조정 가능한 베어링 간극 덕분에
저진동으로 조용하게 운행할 수 있도록 설계된 객차
드라이린® Q 스퀘어 가이드는 모든 방향에서 힘을 흡수합니다.
무급유 슬라이딩 요소로 오염에 강한 드라이린® Q는 청소 비용을 절감합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간