이구스의 측정 시스템®

드라이린® 다양한 어플리케이션을 위한 측정 시스템

측정 시스템

드라이린® 프리로드 프리즘 슬라이드를 기반으로 한 econ 측정 시스템

  • 4가지 강도의 개별 스프링 프리로드가 있는 캐리지
  • 레일의 레이저 스케일링 포함
  • 비용 효율적, 내구성, 실용성
  • 1.3N ~ 11.7N의 유지력 보장
  • 스톱 모션 스프링 프리로드 덕분에
  • 측정 시스템은 추가 클램핑 없이 수직 설치에도 적합합니다.
    자세한 정보

드라이린® W 선형 가이드를 기반으로 하는 WKM2 측정 시스템

drylin_WKM.tif
  • 장착 위치: 가이드 캐리지의 오른쪽(R) 또는 왼쪽(L)
  • 측정 원리: 자기 테이프를 사용한 자기 방식
  • 절대 치수 및 체인 치수 기능
  • 가변 사용 및 이동 가능
  • 모든 값을 영점으로 설정 가능
  • 마찰 잠금 장치를 통해 캐리지 고정 가능
  • 최대 레일 길이 4000mm
    ​​​​​​​추가 정보

드라이린® W 선형 가이드를 기반으로 하는 WKMEX 측정 시스템

drylin_WKMEX
  • 외부 데이터 출력을 위한 즉시 설치 가능한 시스템
  • 설치 공간이 거의 필요하지 않음
  • 세 가지 센서 변형
  • 평가 전자 장치가 통합된 소형 센서
  • 출력 신호: 푸시-풀, 반전 신호로 영구적인 단락 방지(A. A/, B, B/, Z, Z/)
    ​​​​​​​추가 정보 ​​​​​​​

드라이린® W 선형 가이드를 기반으로 한 WMY 측정 시스템

DRL_PROD_2.0_drylin_WMY_XX_1_XX_1
  • 외부 디스플레이
  • 자유로운 위치 지정 가능
  • 알루미늄 건축 프로파일에 적합
  • 수평 또는 수직 적응
  • 무급유
    추가 정보

드라이린 기반 QKM 측정 시스템® Q 스퀘어 가이드

drylinQKM-01-20-b_frontal+top_view
  • 보호용 자기 테이프
  • 슬라이딩 블록을 통한 고정 옵션
  • 슬라이드의 수동 클램프
  • 지원되지 않는 마운팅
  • 프로파일 AWMQ-20 최대. 길이 1,500mm
  • 슬라이드에 통합된 센서 공간 절약형
    추가 정보

드라이린용 측정 시스템® 온라인 샵의 W, Q 및 N 레일 시스템

배너 측정 시스템

장점 한 눈에 보기

  • 다양한 폭
  • 100% 유지보수 및 윤활이 필요 없음
  • 부식이 없고 위생적
  • 먼지, 먼지 및 습기에 강함
  • 매우 조용한 주행
  • 스톱모션으로 무단계 조절 가능

왜 이구스의 드라이린을 사용해야 할까요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담