<strong>drylin® E 전기 모터</strong><br><font size="7">24시간 후에 배송 준비 완료</font>

drylin® E 전기 모터

24시간 후 배송 준비 완료

Automation with stepper motors, DC motors and EC/BLDC motors

드라이브 기술용 drylin® E 스텝 모터
  • Powerful in 5 sizes
  • Motors with metric connector or stranded wires
  • Safety with encoder and brake
  • With flattened motor shaft (D-Cut) for increased anti-rotation feature
drylin® E 직류 모터 및 DC 모터
  • Also available with protective housing
  • Torques from 0.1 to 1.8Nm
  • Speeds up to 440rpm
  • With flattened motor shaft (D-Cut) for increased anti-rotation feature
drylin E EC 모터, 브러시리스 DC 모터
  • With Hall and encoder
  • Sizes NEMA: 17, 23 and 34
  • Virtually wear-free
  • Very high speeds
  • More cost-effective than conventional servomotors
drylin E 리드 스크류 스텝 모터
  • 3 sizes with holding torque 0.1-2Nm
  • 7 lead screw types with pitches from 0.8-50mm
  • Matching lead screw nuts available
  • Lead screw can be attached from both sides for stepper motor without encoder
IP68 워터 프루프 기능의 스텝 모터
  • Installation size: NEMA23/flange dimension 56mm
  • Protection class - motor housing: IP68 (10m)
  • Holding torque: 1.30Nm
  • Rated current: 4.20A
  • Motor connection: Terminal box
drylin E 웜 기어 포함 직류 모터
  • With spline
  • Space-saving & quiet
  • Torques from 0.75Nm to 2.00Nm
  • Speeds up to 350rpm
  • Position encoder included

왜 drylin® E 모터인가?

24-48시간 이내 발송

24시간 이내 배송

재고

<br /><br />재고 다수 보유

Service life icon

긴 제품 수명

Long-term availability icon

장기적으로 사용 가능한 제품 범위

No minimum order quantity icon

소량 단품 구매 가능

100% tested icon

100% 테스트 완료

drylin® E 제픔 검색기

전기 모터용

모터 온라인 툴

전기 직동 드라이브용

드라이브 기술 구성기

리드 스크류 모터용

리드 스크류 모터 온라인 툴

이구스의 서비스 제공 사항

drylin E motor control systems

  • Quick initial operation
  • Simple and intuitive user interface
  • Compatible with industrial control systems
  • For all drylin linear axes
Information on motor control systems
Motor control system icon

drylin E sample programmes

  • Download programmes with master/control programme & dryve parameterisation
  • Compatible with industrial manufacturers (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatible with common single-board computers/developer boards
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
샘플 프로그램 더 알아보기

Application examples with igus motors

Application VonJan Laser

Positioning in the laser application laboratory

Motors application example XXL scanner

XXL X-ray scanner

Twaxis mirror ceiling

Motorised mirror ceiling consisting of 120 mirrors

Smooth movement in the sensor test rig

Smooth movement in the sensor test bench

AWB

Further application examples

기타 관심 분야

drylin® E 모터 드라이브

기어박스
  • Planetary gearbox for igus stepper motors NEMA 23 and 34
  • Increased motor torque
  • Higher holding torque of a brake
  • Two installation sizes
  • Reduction ratios of 3 & 5 available

drylin® E 조 커플링

커플링
  • With square or round housing
  • 20 versions in stock
  • Vibration-dampening & pluggable
  • Temperature range from -30°C to +100°C

drylin® E 스위칭 전원 공급 장치

전원 공급 장치 구성 요소
  • 8 versions in the online shop
  • Rated power from 75 - 960W
  • Ready to ship in 24h
  • Suitable for igus motor controls

drylin E motor cables

DRE_PROD_motor_cable_collection
  • Lengths of 3m, 5m, 10m or 20m
  • Various outer materials
  • Straight and angled connectors
  • Available from stock

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담