drylin® E EC 모터

홀 및 엔코더 포함 EC 모터 - 서보 모터의 비용 효율적 대체품

  • 24시간 내 발송 가능
  • 기존 서보 모터 대비 더 경제적인 가격
  • NEMA 17, 23, 34 설치 사이즈 지원
  • 마모 없음
  • 긴 사용 수명 & 안정적인 작동
  • drylin® E 갠트리 로봇 및 델타 로봇 성능 향상
drylin E 브러시리스 EC 모터 NEMA17

EC/BLDC 모터 (플랜지 크기 42mm)

  • NEMA17 설치 사이즈
  • 모터 하우징 보호 등급: IP40
  • 홀 센서 및 엔코더 없는 옵션 제공
브러tnl리스 EC 모터 drylin® E NEMA23

EC/BLDC 모터 (플랜지 크기 56mm)

  • NEMA23 설치 사이즈
  • 모터 하우징 보호 등급: IP40
  • 리버브와 엔코더 없는 옵션 제공
브러tnl리스 EC 모터 drylin® E NEMA23

EC/BLDC 모터 (플랜지 크기 60mm)

  • NEMA 23 설치 사이즈
  • 모터 하우징 보호 등급: IP40
  • 홀 센서 및 엔코더 없는 옵션 제공

왜 drylin® E 모터인가?

24시간 배송

24시간 이내 배송

재고

<br /><br />재고 다수 보유

사용 수명 아이콘

긴 제품 수명

장기 가용성 아이콘

장기적으로 사용 가능한 제품 범위

최소 주문 수량 없음 아이콘

소량 단품 구매 가능

100% 테스트 완료 아이콘

100% 테스트 완료

drylin® E 제픔 검색기

모터 온라인 툴

전기 모터용

드라이브 기술 구성기

전기 직동 드라이브용

리드 스크류 모터 온라인 툴

리드 스크류 모터용

이구스의 서비스 제공 사항

drylin® E 모터 컨트롤

  • 빠른 시운전
  • 직관적이고 간편한 사용자 인터페이스
  • 산업용 제어 시스템과 호환 가능
  • 모든 drylin® 직동 축용
추가 정보
Motor control icon

drylin® E 샘플 프로그램

  • 마스터/제어 프로그램 및 dryve 파라미터 설정 파일 다운로드 가능
  • 산업용 제어 시스템과 호환 (Siemens, Beckhoff, Wago 등)
  • 싱글 보드 컴퓨터 및 개발 보드와 연동 가능 (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone 등)
샘플 프로그램 더 알아보기

적합한 제품

기어박스

drylin® E 모터 기어박스

  • 이구스 스테퍼 모터용 유성 기어박스 NEMA 23 및 34
  • 모터 토크 증가
  • 더 높은 브레이크 홀딩 토크
  • 2가지 설치 크기
  • 사용 가능한 3 및 5 감소
커플링

drylin® E 클로(claw) 커플링

  • 정사각형 또는 원형 하우징
  • 20가지 버전 재고 보유
  • 진동 감쇠 및 플러그형
  • 온도 범위: -30°C ~ +100°C
전원 공급 장치 구성 요소

drylin® E 스위칭 전원 공급 장치

  • 온라인 샵 8가지 디자인 보유
  • 75 - 960W의 정격 출력
  • 24시간 이내 배송 준비
  • igus® 모터 제어에 적합

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담