12V~24V의 전압으로 작동하는 DC 모터로 간단한 직동 모션을 만들 수 있습니다. 작고 조용한 모터는 전원 공급 장치에 연결하거나 로우 프로파일 커넥터를 통해 배터리에 직접 연결할 수 있습니다. 극을 전환하여 모션의 방향을 변경할 수 있습니다.
생성된 토크는 유형에 따라 0.1Nm~1.8Nm입니다. 속도 범위는 22~440rpm입니다. 이를 통해 0.55~300mm/s의 직선 속도를 달성할 수 있습니다.
전문가가 몇 번의 클릭만으로 애플리케이션에 적합한 모터를 찾을 수 있도록 도와드립니다. 원하는 기준을 입력하기만 하면 됩니다.
당사 직동 시스템을 포함한 적합한 전기 모터를 몇 단계만에 빠르고 쉽게 조립하세요.
클릭 몇 번으로 스핀들 모터를 찾아보세요: 요구 사항을 입력하기만 하면 적합한 결과를 얻을 수 있습니다.
웹 인터페이스 기반 제어 시스템을 통해 D1 스테퍼 모터로 이동 경로, 위치, 속도 및 실행 시간을 손쉽게 설정할 수 있습니다. 또한, D3 DC 모터 컨트롤러를 활용하면 직동 슬라이드를 간편하게 제어할 수 있습니다.
igus®에서 제공하는 무료 샘플 프로그램(샘플 코드)으로 비용과 시간을 절약하세요!
drylin® E 시리즈의 모터 드라이브는 낮은 레이디얼 방향 공차, 조용한 작동, 높은 구동 토크 및 96%의 효율로 설득력이 있습니다.
커플링은 축의 구동 핀을 모터에 연결합니다. 커플링 중앙에 있는 탄성 폴리머 인서트가 모터 토크를 전달합니다. 이 댐핑 요소는 반경 방향 및 축 방향 간극을 보정합니다.
당사의 스위칭 전원 공급 장치는 다양한 전자 애플리케이션에 전원을 공급하는 데 최적의 솔루션을 제공합니다. TS35 DIN 레일 또는 탑햇 레일의 제어 캐비닛에 표준화된 방식으로 장착할 수 있어 공간뿐만 아니라 시간도 절약할 수 있습니다.
Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간