스플라인이 있는 DC 모터

스플라인 기어가 장착된 igus DC 모터는 컴팩트한 크기와 정밀한 동력 전달이 필요한 어플리케이션에 이상적인 선택입니다. 이 모터는 견고한 스플라인 기어 덕분에 매우 좁은 공간에서도 원활한 작동과 효율적인 동력 전달을 보장합니다. 노치 기어링은 특히 공간 절약형 설계를 가능하게 하며, 모터는 다양한 전압 변형으로 요구 사항에 맞게 유연하게 조정할 수 있습니다. 자동화, 컨베이어 및 특수 기술에 완벽하게 적합합니다. 지금 온라인 스토어에서 만나보세요 - 재고가 있으며 24시간 이내에 배송이 가능합니다!

제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담