배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.

drylin® 스텝 모터 NEMA34

igus® 스테퍼 모터는 drylin® 선형 축들을 잘 보완합니다. 이 모터들은 비용 효율성,정밀성 그리고 쉬운 제어로 구별되어 집니다. (선택하는 보호 클래스 IP에 따른) 다양한 환경 조건 하에서 믿고 사용할 수 있습니다. 표준화된 동력 연결로 igus® 스텝 모터가 가장 인기 있는 모터 제어에 연결할 수 있습니다.

특성

점선: 24 V DC
오렌지 색: 48 V DC
쿼터 스텝 모드에 기반한 특성
데이터 - drylin® E 스텝 모터

부품 번호

MOT -                 MOT = 모터
  AN -               AN = 디자인
    S -             S = 스테퍼 모터
      060 -           060 = 60 V DC
        059 -         059 = 5,9 Nm 유지 회전력
          086 -       086 = 플랜지 치수 86 mm
            M -     M = 미터법 플러그
L = 연선 (선택 사항)
              A -   A = ..없이
C = 증가하는 인코더
D = 증가하는 인코더와 브레이크
                AAAA AAAA = 표준
AAAC = 인코더
AAAD = 인코더와 브레이크

접속 플러그가 있는 모터

접속 플러그가 있고, 보호 클래스 IP65를 준수합니다 (IP: 국제적인 보호). IP 보호 클래스가 높을수록, 먼지와 습기에 강합니다.

접속 플러그와 인코더가 있는 모터

인코더가 모터에서 제어 유닛으로 신호를 보냅니다. 인코더와 함께 원하시는 선형 운동을 정확하게 실행한다면 제어될 수 있습니다. 인코더 = 기구에 대한 더 높은 신뢰.

플러그, 인코더 그리고 브레이크가 있는 모터

비활성화된 모터의 경우 브레이크가 짐을 제자리에 고정시킬 수 있습니다. 이는 동력이 끊기는 경우를 위한 안전 기능으로 사용되며 - 수직으로 설치되는 시스템의 경우 매우 권장됩니다.

타입/ 유형
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC 531,870 KRW 장바구니에 추가
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB 279,740 KRW 장바구니에 추가
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA 문의하기로 장바구니에 추가
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA 문의하기로 장바구니에 추가
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC 문의하기로 장바구니에 추가
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA 모터 1,057,460 KRW 장바구니에 추가
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC 인코더가 있는 모터 1,487,720 KRW 장바구니에 추가
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD 인코더와 브레이크가 장착된 모터 2,216,530 KRW 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

기술 자료

허브까지 거리 86mm (NEMA34)
모터
최대 전압 [VDC] 60
공칭 전압 [VDC] 24-48
공칭 전류 [A] 6,4
홀딩 토크 [Nm] 5,9
스텝 각도 ° 1,8
저항 / 단계 [Ω] 0,33±10%
인덕턴스 / 단계 [mH] 3,00±20%
샤프트 하중, 축방향 [N] 65
샤프트 하중, 레이디얼 [N] 200
엔코더
작동 전압 [VDC] 5
임펄스 / 회전   500
제로 임펄스 / 인덱스 있음
라인 드라이버 RS422 프로토콜
브레이크 메커니즘
작동 전압 [VDC] 24±20%
와트 수 [W] 11
홀딩 토크 [Nm] 2,0
중량
제품 중량 [kg] 3,2
엔코더 포함 [kg] 3,3
엔코더 및 브레이크 포함 [kg] 3,6
작동 파라미터
주변 온도 [°C] -10...+50
최대 온도 상승 [°C] 80
절연 등급 B
습도 (비응축) % 85
엔진 케이스 보호 등급 IP65 (샤프트 실 IP52)
CE EMV 가이드라인

모터 양극성
M17 7- 막대
신호
1 A/
2 A
3 B
4 B/
5 브레이크 24V
6 브레이크 0V
7 PE
덮개 보호물
모터 케이블
M17 7- 막대
수/ 번호
1
2
3
4
5
6
녹색-황색
보호물
인코더
M17 7-막대
신호
1 A
2 A/
3 B
4 B/
5 0V
6 N/
7 N
8 5V DC
9-12 -
덮개 보호물
인코더 케이블
M17 7-막대
색상
갈색
녹색
청색
보라색
흰색 0,5°
회색
분홍색
갈색 0,5°
-
보호물

인코더와 브레이크가 있는 치수

중요한 치수 입력하기

타입/ 유형 B1 B2 B3 ØD1 ØD2 ØD3 L1 L2 L3 L4
[mm] [mm]
±0,2
[mm] [mm]
-0,013
[mm]
±0,025
[mm] [mm]
±1,0
[mm]
±1,0
[mm] [mm]
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC 장바구니에 추가
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB 장바구니에 추가
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA 장바구니에 추가
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA 장바구니에 추가
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC 장바구니에 추가
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA 85.8 69.5 37 14 73.02 6,6 37 118 2 8 장바구니에 추가
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC 85.8 69.5 37 14 73.02 6,6 37 118 2 8 장바구니에 추가
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD 85.8 69.5 37 14 73.02 6,6 37 170 2 8 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

10 - 15일 내 배송 (영업일 기준)

용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® SE & Co. KG/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus SE & Co. KG 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® SE & Co. KG는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® SE & Co. KG의 제품입니다.