탑 드라이브 시스템을 위한 안정적인 케이블 가이드 시스템

탑 드라이브 시스템에 적합한 케이블 가이드

e-loop®

모듈식 에너지 체인 시스템 e-루프

  • 플라스틱 에너지 체인의 장점과 고강도 풀 로프의 장점을 결합한 제품입니다.
  • 케이블의 완벽한 스트레인 완화: 체인 내부의 풀 로프가 인장력을 마운팅 브래킷과 구조물에 전달합니다.
  • 편리함: 개별 케이블을 교체할 수 있습니다.
E4.112

e-체인 시스템 시리즈 E4.112

  • "언더컷 설계로 인한 강력하고 높은 힘"
  • 슬라이딩 표면, 최대 450m의 긴 이동거리
  • 지지되지 않는 긴 길이 및 충전 중량용
오프쇼어 체인

오프쇼어 체인

  • 모듈식 시스템 설계
  • 내구성과 견고함, 유연성
  • 부식, 해수, 오일 및 자외선에 대한 내성
레디체인 하네스 에너지체인

하네스 에너지 체인

  • 플러그 & 플레이 솔루션(예: 탑 드라이브용)
  • 하네싱 시간 95% 단축
  • 조립 시간 단축

탑 드라이브 시스템용 케이블

e-루프용 체인플렉스 특수 케이블

  • 모든 톱 드라이브 구성품과 일치하여 커넥터 및 체인에 최적으로 장착 가능
  • 프로젝트에 대한 값비싼 맞춤형 생산 제거로 약 35% 비용 절감
  • 이제 해양 부문에 대한 DNV 승인도 획득했습니다.
단일 심선 케이블 chainflex® CF310.UL

싱글 코어 케이블 CF310.UL

  • UL 승인을 받은 매우 높은 부하용
  • TPE 외부 재킷
  • 오일 및 자외선에 대한 내성, 난연성
chainflex CF9.UL 제어 케이블

제어 케이블 CF9.UL

  • 매우 높은 부하용
  • UL 및 DNV에 따른 인증
  • 난연성 및 내유성
데이터 케이블 chainflex® CF112

데이터 케이블 CF112

  • 매우 높은 부하용
  • UL 및 DNV에 따른 인증
  • 난연성, 오일 및 MUD 내성

성공 사례

딥 드릴링 장비
랙 및 피니언 장치
해양 어플리케이션

e-루프 케이블 가이드의 부하 및 단선 테스트

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담