석유 생산 부문의 설비는 일반적으로 악천후와 같은 열악한 환경 조건과 싸워야 합니다. 캐나다의 한 석유 시추 회사의 경우, 이구스®® 의 에너지 체인 솔루션은 이제 드릴 파이프를 땅속으로 내리고 다시 빼내는 상단 드라이브가 폭풍우 후에도 안전하고 안정적으로 에너지와 신호를 공급할 수 있도록 보장합니다.
고객의 성공: e-루프(® )의 모듈성 덕분에 기존 시스템에 쉽게 통합할 수 있었습니다. 케이블 라우팅은 특히 탄력적이며 눈보라를 문제없이 견뎌냈습니다.
"고품질, 경제성, 빠른 배송. 이 모든 속성을 공유하는 제품은 흔치 않습니다."
데릭 룩스, 아키타 드릴링의 드릴링 감독관
" igus® 와 협력하여 드릴 리그의 안전 문제를 완전히 제거한 정말 훌륭한 제품을 개발할 수 있어서 환상적이었습니다."
Darren Hrynkiw, 수석 관리자 Wellfield & 지질학, K + S Potash Canada
문제
아키타 드릴링은 캐나다에 본사를 둔 시추 장비 운영업체입니다. 이 회사는 약 20개의 굴착 장비를 운영하고 있으며, 대부분 캐나다에 기반을 두고 있습니다. 캐나다 서스캐처원 주에 위치한 시추 리그의 작업 조건은 때때로 극도로 악천후로 특징지어집니다. 따라서 폭풍과 같은 충격에 쉽게 견딜 수 있는 부품은 시추 장비의 안정적인 작동에 매우 중요합니다. 특히 이 운영 회사는 드릴 파이프를 땅속으로 안내하고 다시 빼내는 상단 드라이브의 에너지 및 신호 공급에 적합한 솔루션을 찾고 있었습니다. 운영 회사는 견고성뿐만 아니라 기존 시스템에 최대한 쉽게 통합할 수 있는 케이블 솔루션을 찾고 있었습니다.