탑 드라이브를 위한 안정적인 e-루프 케이블 가이드

손쉬운 유지보수, 조립 및 분해로 내후성 강화

  • 하나의 시스템에서 케이블을 안전하게 가이드
  • 풍화 및 오염에 대한 내구성
  • 견고한 PU 외부 바디로 충격으로부터 보호
  • 작동 중에도 케이블 추가 또는 교체 가능
  • 높은 작동 안전성을 위한 모든 요소의 이중 나사 잠금 장치
탑 드라이브 어플리케이션용 e-루프

e-루프® 의 구성은 다음과 같습니다.

  1. 충격 흡수 PU 프로텍터로 제작된 외부 프로텍터는 강한 충격이 발생했을 때 에너지 체인과 케이블을 보호합니다.
  1. 개별 체인 링크는 고강도 운반 로프에 고정되어 있습니다. 로프 자체는 플라스틱 섬유 로프이며 허용 인장 하중은 50kN입니다.
  2. e-루프(® )의 마운팅 브래킷은 안정적인 강철 마운팅 브래킷입니다. e-루프® 의 전체 인장력을 흡수하는 플라스틱 섬유 로프가 이 브라켓에 통합되어 있습니다.

e-loop® 제품 선택

e-loop® 풀 브리지

동적, 풀 웹 기반 | 거의 모든 애플리케이션에 적합

품번 내부 폭 Bi [mm] 외부 폭[Ba] [mm] 곡률 반경 [mm] 케이블 직경 [mm] 케이블 충진 중량 [kN]
ELP.220.01.D 150 220 380 38 4
ELP.300.01.D 230 300500757
ELP.430.01.D 360 430680108 11
ELP.TD.300 230 30050075 50
e-LOOP® 하프 브리지

정적, 반강체 | 순수 정적 케이블 라우팅용

품번 내부 폭 Bi [mm] 외부 폭[Ba] [mm] 곡률 반경 [mm] 케이블 직경 [mm] 케이블 충진 중량 [kN]
ELP.220.01.S 150 220 175 384
ELP.300.01.S 230300210757

e-루프를 활용한 가장 흥미로운 프로젝트®

탑 드라이브 - 인도네시아 페르타미나 드릴링 서비스

페르타미나 드릴링 서비스

눈보라 속에서도 완벽한 기능 유지 - 톱 드라이브

버킷 휠 굴삭기

버킷 굴착기의 e-루프

탑 드라이브 시스템

상단 드라이브 시스템의 e-루프

e-루프를 위한 사내 테스트 실험실®

e-루프의 부하 테스트

e-루프 브레이킹 테스트

백서: 수직 드릴링 리그의 e-루프

백서

특수한 환경에서의 e-loop®

백서

FAQ - e-루프에 대해 자주 묻는 질문®

chainflex 탑드라이브 케이블

chainflex® 탑드라이브 케이블

e-루프 조립 지침

e-루프 조립 지침

e-루프 브로셔

e-loop 브로셔

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담