iSet e-loop

부품 목록

기능 및 이점

  • 모듈식 시스템, 손쉬운 개봉
  • 나사 잠금 장치 옵션으로 부품 분실 방지
  • 최대 케이블 직경 최대 76mm 또는 굽힘 반경 500mm
  • 견고한 PU 외부 바디로 충격으로부터 보호
  • 높은 작동 안전성을 위한 모든 요소의 이중 나사 잠금 장치
  • 먼지에 민감하지 않음
  • "추가 나사 잠금 장치가 있는 Drop-Safe" 버전과 스테인리스 스틸 버전도 옵션으로 제공됩니다.
  • 내후성
  • 손쉬운 유지보수
  • 빠르고 쉬운 설치를 위한 마운팅 브래킷
  • 모든 구성 요소를 개별적으로 교체 가능
  • 케이블 친화적인 2챔버 내부 분리

e-루프를 활용한 가장 흥미로운 프로젝트®

눈보라 속에서도 완벽한 기능 유지 - 톱 드라이브

버킷 휠 굴삭기

버킷 굴착기의 e-루프

탑 드라이브 시스템

상단 드라이브 시스템의 e-루프

추가 정보

체인플렉스® CFSPECIAL TopDrive 시스템용 케이블 패키지

e-loop® 수직 드릴링 리그의 케이블 라우팅

e-loop 백서

추가 정보

iSets

일체형 에너지체인 세트

지식 베이스

에너지체인 지식 포털 바로가기

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담