iSet - 정교한 엔지니어링이 더 간편해졌습니다. 세 번의 클릭만으로 일체형 세트 구성을 완료하세요!

iset

이구스 모듈러 시스템의 최대 24m의 긴 이동 거리

일체형 E4.1 세트

에너지 및 데이터 전송을 위한 자체 가이드

일체형 autoglide 5 세트

바람과 날씨로부터 보호되는 밀폐형 에너지체인 시스템

일체형 기본 플리즈 세트

밀폐된 공간에서 부식 방지 회전(최대 360도)

일체형 PRM 세트

고강도 장거리 이동(최대 200m)

일체형 4040RHDB 세트

X축 및 Y축 및 호스 시스템 보강에 이상적

DIY CNC 밀링기용 일체형 세트

특히 열악한 환경 조건에서의 문제 해결사

탑 드라이브 시스템용 일체형 세트

산업용 사물 인터넷을 위한 즉시 설치 가능한 솔루션

스마트 플라스틱

하나의 시스템에서 에너지, 데이터, 공기의 안전한 가이드

iSet 마이크로 플리즈

긴 비지지 이동, 고강성, 진동 방지 및 소형

iSet YE

최대 380도 원형 운동의 새로운 표준

일체형 SRM 세트

트러스 높이 5~15m 주행용

일체형 지그-재그 (zig-zag) 세트, 최대 15m의 스트로크 높이 지원

적합한 제품

chainflex 케이블
  • 1,354개의 케이블 유형으로 가장 넓은 범위의 제품군
  • 4년 보증 케이블
  • 24시간 이내에 1m부터 시작되는 길이부터 주문 가능
chainflex® 케이블 구매
스마트 플라스틱
  • 상태 모니터링
  • 예기치 않은 플랜트 가동 중단으로 인한 막대한 비용의 다운타임 방지
  • 유지보수 및 수리 작업 감소
제품 바로가기

기타 관심 분야

에너지체인 샵
에너지 체인 구매하기
에너지체인 베스트셀러
베스트셀러 바로가기
에너지체인 온라인 툴
에너지 체인 온라인 툴로 이동
에너지체인 전문지식
에너지체인 지식 포털 바로가기

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담