OSC 오프쇼어 체인

오프쇼어 체인 OCS
기술력 향상

기술력 증가

비용 절감

비용 절감

확인/검증

확인/검증

ESG

안정성

오프쇼어 체인 OCS 개발

오프쇼어 체인 OCS

내부 분리

체인 링크

플라스틱 섬유 로프

마운팅 브래킷

오프쇼어 체인 OSC
오프쇼어 체인 OSC
케이블 직경 최대 80mm
Hi [mm] 최대 80mm
Ha [mm] 180mm
피치 [mm] 187,5 / 750
곡률 반경 [mm] 750mm
고중량 [kg/m] 40kg/m
하중 [kN] 187kN

OSC 오프쇼어 체인에서 가장 흥미로운 프로젝트

LNG 터미널의 부유식 저장 장치

바레인의 부유식 저장 장치를 위한 해안 측 전력 케이블 관리 시스템

해양 에너지 체인

풍력 발전 단지 시추 장비의 강력한 케이블 가이드

자주 묻는 질문

기타 관심 분야

chainflex 케이블

chainflex 케이블

레디체인 일체형 시스템

igus® e-chain®

프로젝트 설계

프로젝트 설계

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담