현대적인 시트 조정용: 베어링과 케이블 가이드를 한 곳에서 제공

이 페이지에서는 다음을 확인할 수 있습니다:

시트 높이 조절의 플레인 베어링

  • 필요한 것 시트 높이 조절을 위한 플레인 베어링 솔루션
  • 요구 사항: 소음 최소화, 부드러운 작동, 낮은 김서림, 높은 부하 용량, 경량, 낮은 마찰 계수, 공차 보정, 높은 건조 온도에서 전자 코팅에도 사용 가능, 부식이 없음.
  • 적합한 제품: 유연한 iglidur M250 및 iglidur K230으로 제작된 클립 베어링, 높은 하중을 위한 iglidur GLW 및 iglidur G로 제작된 플레인 베어링
  • 고객을 위한 성공: 마찰학적으로 최적화된 플레인 베어링은 가볍고 수명이 길며 소음(NVH/BSR) 저감 사양 덕분에 영구적으로 조용한 조정을 보장합니다. 클립 베어링과 같은 특수 설계로 조립 시간도 단축됩니다. 부품 가격 및 조립 공정 단축을 통해 비용을 절감할 수 있습니다. 재보정 및 플랜지 공정이 필요하지 않아 개발 시간이 매우 짧으며, 기술 담당자가 레이아웃부터 설계까지 종합적인 조언을 제공합니다. 마찰학적으로 최적화된 재료로 제작된 프로토타입 샘플은 24시간 이내에 레이저 소결 인쇄로 제공됩니다.
시트 높이 조절에 적용된 플레인 베어링

등받이 조절의 일반 베어링

  • 필요한 것: 기울기 조정을 위한 조용하고 간극이 적은 베어링
  • 요구 사항: 소음 최소화, 진동 감쇠, 낮은 간극, 낮은 김서림, 높은 하중 용량, 경량, 무급유.
  • 적합한 제품: 다양한 맞춤형 특수 부품(예: iglidur X, iglidur G 및 iglidur GLW로 제작)
  • 고객의 성공: 고체 윤활제가 내장된 마찰학적으로 최적화된 소재는 낮은 마찰 계수를 보장하여 조정 과정 중 소음을 최소화합니다. 이구스가 설치 상황에 맞게 맞춤 설계한 베어링은 낮은 간극으로 작동하며 개발 및 설계 시간을 단축합니다.
등받이 조정 시스템에 적용된 기어 및 플레인 베어링

요추 조절 시 리드 스크류 지지대

  • 필요한 것 드라이브의 리드 스크류 지지용 스러스트 와셔
  • 요구 사항: 소음 최소화, 부드러운 작동, 부식 방지, 낮은 김서림, 높은 p x v 값 = 1의 높은 부하 용량, 경량, 낮은 마찰 계수, POM 및 PP GF30으로 제작된 결합 파트너와 일치해야 합니다.
  • 매칭 제품: 스러스트 와셔 iglidur W300
  • 고객을 위한 성공: 스러스트 와셔는 스러스트 베어링의 비용 효율적이고 부드러운 작동을 위한 대안입니다.
요추 조정 시스템에 적용된 플레인 베어링

다리 받침대의 일반 베어링

  • 필요한 것 카시트 다리 받침대, 컴포트 시트 확장, 확장된 다리 받침대 조절을 위한 차량 내부의 플레인 베어링 솔루션
  • 요구 사항: 부드러운 주행, 낮은 마찰 계수, 높은 하중 용량, 경량, 낮은 김서림, 소음 최소화
  • 어울리는 제품: iglidur M250 및 iglidur **G의**플레인 베어링
  • 고객의 성공: iglidur 플레인 베어링은 시트 힌지 내에서 방해가 되는 BSR 및 NVH 소음을 방지하여 조용한 조정을 가능하게 합니다. 마찰학적으로 최적화된 폴리머로 제작되어 해당 금속 베어링보다 최대 5배 더 가볍습니다.
다리 받침대에 적용된 플레인 베어링

회전 브래킷의 슬라이드 링

  • 필요한 것 앞좌석용 회전식 베어링
  • 요구 사항: 소음 최소화, 낮은 마찰 계수, 높은 하중 용량, 경량, 무급유, 높은 내마모성, 김서림 감소
  • 적합한 제품: 슬라이드 링(예: iglidur J 또는 iglidur RN293), 선회 링 베어링 또는 맞춤형 **특수 부품으로**제공 가능
  • 고객을 위한 성공: 고체 윤활제가 내장된 마찰학적으로 최적화된 소재는 낮은 마찰 계수를 보장하여 조정 과정에서 소음과 힘을 최소화합니다. 이구스가 설치 상황에 맞게 맞춤 설계한 베어링은 낮은 간격으로 작동하며, 개발 및 설계 시간을 단축하고 구름 베어링을 사용하는 대안에 비해 비용과 무게 면에서 큰 이점을 제공합니다.
회전식 시트의 슬라이드 링

전동 시트 조절기용 소형 모터의 플레인 베어링

  • 필요한 것 전동 시트 조절, 시트 액추에이터, 시트 조절 드라이브용 소형 모터의 플레인 베어링 솔루션
  • 요구 사항 빠른 속도, 작은 설치 공간, 낮은 마찰 계수, 소음 최소화, 높은 부하 용량, 부드러운 작동, 경량, 유지보수 불필요, 외부 윤활 불필요
  • 적합한 제품: 고온에서 내마모성이 뛰어난 iglidur J 및 iglidur H1로 제작된 플레인 베어링
  • 고객의 성공 소음 감소(NVH 및 BSR), 저속 및 고속에서의 고성능, 낮은 마찰 계수, 긴 사용 수명, 외부 윤활 불필요, 비용 절감, 무게 감소
기어와 액추에이터

시트 선형 및 높이 조절을 통한 동적 케이블 보호

  • 필요한 것 선형 시트 조절 및 시트 높이 조절을 위한 동적 케이블 보호 장치
  • 요구 사항: 케이블의 반경 보호, 원활한 주행, 좁은 설치 공간에서 케이블 다발의 접촉, 간편한 설치 및 설치 시간 단축, 커넥터가 있는 하네스 케이블의 삽입
  • 적합한 제품: e-체인 E2 마이크로 또는 이지 체인 시리즈 E06
  • 고객의 성공: 설치 시간 단축은 이지 체인 에너지 체인의 주요 특징 중 하나입니다. 또한 탄력 있고 견고한 소재의 이구미드 NB는 최적의 유연성과 UL94-V2 등급을 제공합니다.
직동 시트 조정을 위한 에너지체인

회전 및 회전 시트를 위한 동적 케이블 보호 기능

  • 필요한 것 좌석 시스템의 회전 및 피벗 애플리케이션을 위한 동적 케이블 보호
  • 요구 사항: 200°의 피벗 각도에서 케이블의 반경 보호
  • 적합한 제품: e-chain E2 mirco, 특히 E2C.15 시리즈
  • 고객의 성공: 역회전 반경의 에너지 체인을 통한 케이블 보호 및 시트 구성품의 지속적인 에너지 공급
카시트에서 회전하는 e체인

차량 시트용 자동차 샘플 박스

샘플 박스

차량 시트 브로셔

브로셔

추가 정보

클립 베어링

펀칭 판금용 솔루션

재보정

이코팅 공정을 위한 솔루션

카시트 및 블로그 로고

최신 뉴스

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담