2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: MCM-03-03
- 재질: iglidur® M250
- 형상: 클립 베어링 구매하기
- 치수:
- d1 3 mm
- d2 4.2 mm
- b3 3 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
iglidur® 클립 베어링은 판금을 관통하여 샤프트를 장착하기 위해 특별히 설계되었습니다. 이러한 이유로 베어링의 양쪽 끝에 플랜지가 달려 있습니다. 장착 후에 베어링은 양쪽의 판금 플레이트 위에 고정됩니다.
iglidur® 클립 베어링은 판금을 관통하여 샤프트를 장착하기 위해 특별히 설계되었습니다. 이러한 이유로 베어링의 양쪽 끝에 플랜지가 달려 있습니다. 장착 후에 베어링은 양쪽의 판금 플레이트 위에 고정됩니다.
적합한지 확실하지 않으신가요?
.png)