자동차 인테리어용 베어링 및 에너지 공급 시스템

시트 요소, 로터리 스위치, 도어 및 창문을 유지 보수 없이 안전하게 이동합니다.

전자 체인의 장점

  • 비용 효율적
  • 경량
  • 최대 어셈블리의 경우 최대 60dB(A)
  • 다양한 길이, 너비, 반경 및 옵션(개방형, 폐쇄형, ESD, 쉽게 열 수 있는 등)의 100,000개 솔루션 재고 보유
  • 간편한 설치
  • 예측 가능한높은 서비스 수명
  • 무게 및 하중 제한에 맞게 맞춤화 가능
  • IATF 16949에 따른 인증

베어링 기술의 장점

  • 무급유로 유지보수가
  • 필요 없음 조용한
  • 작동 금속 솔루션에 비해 비용 이점 및 최대 80%
  • 무게 감소 최대 120°C의
  • 온도 저항성 낮은 김서림(자세한 내용은 블로그에서 확인) 전자
  • 코팅 및 자체 캘리브레이션 플레인 베어링에 적합
  • 플라스틱 샤프트와 결합하여 이상적으로 적합 예측
  • 가능한 높은 서비스 수명
  • IATF 16949에 따른 인증

인테리어용 에너지 체인 베스트셀러

E2.1 micro

e-체인 E2 마이크로

전자 체인 E1

e-chain E1

이지 체인 E04

이지 체인 E04

PRM 로터리 모듈

로터리 모듈 PRM

인테리어용 베스트셀러 플레인 베어링

igidur F300 일반 베어링

플레인 베어링 이글리듀어 F300

이글리듀어 P210 플레인 베어링

플레인 베어링 이글리듀어 P210

iglidur M250 플레인 베어링

플레인 베어링 이글리듀어 M250

iglidur K230 클립 베어링

플레인 베어링 이글리듀어 K230

적용 분야

모션 플라스틱이 적용된 자동차 및 차량 시트

시트 조절

미래형 밴

새로운 인테리어

로터리 스위치

창 조절기

창문 리프터의 전자 체인

헤드업 디스플레이

테일게이트

센터 콘솔

센터 콘솔의 드라이린, 드라이스핀 및 e-체인

페달 메커니즘

선루프

슬라이딩 도어

슬라이딩 도어의 전자 체인
자동 변속 레버의 이구스 베어링

추가 정보

힌지용 베어링

힌지에 적용된 플레인 베어링

적용 분야

차량 내 애플리케이션 위치

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담