미래의 인테리어를 위한 에너지 체인 및 베어링

이구스® 부품을 사용하면 이동이 쉬워집니다:

E2C.15

e-chain® E2C.15.16.028.0 마이크로, 폐쇄형

  • 좁은 설치 공간에 이상적: 내부 높이 15mm, 내부 폭 16mm, 굽힘 반경 28mm
  • 매우 매끄러운 윤곽으로 최고의 케이블 보호
  • 내장형 브레이크 덕분에 조용함
E2C.10

e-chain® E2C.10.16.028.0 마이크로, 폐쇄형

  • 좁은 설치 공간에 이상적: 내부 높이 10mm, 내부 폭 16mm, 굽힘 반경 28mm
  • 매우 매끄러운 윤곽으로 최고의 케이블 보호
  • 내장형 브레이크 덕분에 조용함
E03.05 이지 체인

e-chain® E03.05.10 easy chain®, 외부에서 채울 수 있습니다.

  • 가장 작은 설치 공간에 이상적: 5x5mm 내부, 10mm 굽힘 반경
  • 매우 빠르고 쉬운 충전: 외부에서 케이블을 밀어 넣기만 하면 됩니다.
  • 부드러운 작동 및 비용 효율적
PRT 선회 링 베어링

PRT 슬루잉 링 베어링

  • 100% 윤활 및 유지보수 필요 없음
  • 내마모성 플라스틱으로 제작된 슬라이딩 요소 덕분에 가볍고 조용합니다.
  • 알루마이트 처리된 알루미늄 또는 스테인리스 스틸로 제작된 링
iglidur F300 플레인 베어링

플레인 베어링 이글리듀어® F300

  • 100% 윤활 및 유지보수 필요 없음
  • 높은 내마모성
  • 전도성 및 특히 전자 코팅 어셈블리에서 내마모성 우수
drylinSHT

드라이린® 선형 축

  • 드라이브: 사다리꼴 또는 하이 헬릭스 리드 스크류
  • 조용하고 부식이 없음
  • 베어링 포인트는 완전히 윤활 및 유지보수가 필요 없음

제품을 샘플로 테스트하거나 VR로 체험해 보세요.

카시트 샘플 박스

샘플 박스 차량 시트

VR 방문

igus® VR 세계와 아바타

성형, 선삭, 밀링 또는 3D 프린팅

자동차 시트 어플리케이션에 적용된 iglidur 특수 부품

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담