전자 코팅 공정용 전도성

이글리듀어 F300 플랜지 베어링
기술력 증가
  • 전자 코팅 공정을 위한 내마모성 및 전도성 소재
비용 절감
  • 유지보수 불필요
  • 낮은 마찰 및 마모 값
  • 사출 성형 생산으로 인한 유리한 가격
확인/검증
  • p = 1 N/mm², 결과: 1.82 µm/km
  • p = 5 N/mm², 결과: 2.92 µm/km
  • p = 10 N/mm², 결과: 6.11 µm/km
안정성

음극 딥 페인팅 적용을 위한 전도성 최적화

F300 베어링 문의하기

iglidur 플레인 베어링 샘플 박스

최신 iglidur 샘플 박스

iglidur는 무엇인가요?

iglidur 자세히 보기

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Daehyung Lee
Daehyung Lee 이대형

Dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

010-3060-2911이메일 작성

배송 및 상담