iglidur® K230, 이중 플랜지 베어링, K230CM

낮은 마찰 및 마모 계수

iglidur® K230, 이중 플랜지 베어링, K230CM
iglidur® K230, 이중 플랜지 베어링, K230CM drawing
2 의 1
iglidur® K230, 이중 플랜지 베어링, K230CM
iglidur® K230, 이중 플랜지 베어링, K230CM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: K230CM-05-02
  • 재질: iglidur® K230
  • 형상: 클립 베어링
  • 치수:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 낮은 수분 흡습율
  • 고온 내성
  • 높은 내화학성
  • 내부식성
이러한 클립 베어링은 내마모성 iglidur® 고성능 폴리머로 제작되며 판금을 통해 샤프트를 장착하도록 특별히 설계됩니다.
이러한 특수 클립 베어링 설계로 인해 덜 정밀한 구멍 및 하우징에 장착이 가능하도록 수도꼭지 형상(돌출형)이 사용됩니다. 새 iglidur® K230 재질은 iglidur® M250 클립 베어링에 비해 낮은 흡습율과 더 높은 유연성을 제공합니다.
 
적용 분야:
자동화 산업, 기계 엔지니어링, 가구 디자인, 항공, 철도 기술
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담