자동차에 iglidur 플레인 베어링을 사용해야 하는 5가지 이유

첫 번째 이유: 최대 40%의 비용 절감

  • 제조 공정에서 더 낮은 에너지 요구량
  • 11,000리터의 원유로 1m³의 강철을 생산할 수 있지만, 1m³의 플라스틱에는 1,000리터의 원유만 필요합니다.
  • 제조 공정의 짧은 사이클 시간
  • 사출 성형 공정의 여러 캐비티 덕분에 사이클당 생산량 증가
  • 정밀한 생산은 일반적으로 다운스트림 생산 단계가 필요하지 않음을 의미합니다.
이글리두르 플레인 베어링으로 비용 절감

두 번째 이유: 최대 80% 무게 절감

이글리듀어와 금속 베어링의 무게 비교

세 번째 이유: 소음 감소(BSR - 버즈, 삐걱거리는 소리, 덜컹거리는 소리)

차량 주변 소음
헤드폰을 사용한 일반 베어링

네 번째 이유: 자체 보정

... 작동 방식은 다음과 같습니다.

1단계

2단계

3단계

4단계

5단계

6단계

이유 5: 유연한 어셈블리 개념

판금용 플레인 베어링

추가 정보

적용 분야

차량 내 애플리케이션 위치

개요로 돌아가기

자동차 및 이구스 제품

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담