언어 변경 :

싱글 페어 이더넷(SPE)은 스마트 산업 자동화의 핵심인 산업용 사물 인터넷(IIoT)의 핵심입니다. 이를 통해 처음으로 표준화되고 공간을 절약하며 비용 효율적인 이더넷 통신이 가능해졌습니다. "마지막 미터" 클라우드에서 스위치 캐비닛을 거쳐 기계로 연결됩니다.

산업 자동화의 핵심, 산업용 사물 인터넷(IIoT)
스마트 팩토리는 더 이상 일반적인 용어가 아니라 오늘날 기업이 직면하고 있는 수많은 과제의 동의어입니다. 표준화, 복잡한 IT 시스템의 신뢰성, 증가하는 복잡성 극복과 같은 주제는 거의 만장일치로 4차 산업혁명의 가장 큰 과제로 꼽힙니다. 예를 들어, 기존의 자동화 피라미드를 살펴보면 이 점이 명확해집니다. 통신 및 데이터 교환은 제한적입니다. 아주 드문 경우이긴 하지만, 기존 이더넷 버스는 현장 장치까지만 사용하기에 적합합니다. 센서 또는 액추에이터의 설치 공간이 너무 작습니다. 이동식 및 고정식 이더넷 케이블 모두 현장에서 지속적으로 사용하는 동안 충족해야 하는 환경 매개변수가 너무 까다롭습니다.
이제 모든 것이 바뀔 수 있습니다: 싱글 페어 이더넷(SPE)을 사용하면 작은 크기뿐만 아니라 뛰어난 전송 특성으로 인상적인 이더넷 버스 및 전송 프로토콜이 현재 산업 환경에 자리 잡고 있습니다. 정지 상태에서는 물론 에너지 체인과 같이 매우 동적인 애플리케이션에서도 마찬가지입니다.
기술적으로 싱글 페어 이더넷은 단 두 개의 구리선을 통해 이더넷(1000Base-T1)을 전송하는 것을 의미하며 이더넷을 통한 데이터 전송과 더불어 동시 전원 공급(PoDL)을 가능하게 합니다. 이러한 기술적 도약으로 기존 이더넷 케이블에 비해 직경이 약 25% 감소했습니다. 이 백서에서는 SPE의 현재 개발 현황에 대한 개요를 제공하고, 설치 공간을 크게 절약하고 관련 무게를 줄임으로써 새로운 전송 기술이 업계에 열어주는 기회를 보여줍니다:

SPE 산업 파트너 네트워크
싱글 페어 이더넷은 IIoT 및 인더스트리 4.0을 가능하게 하는 인프라 기반입니다. 빠르게 성장하는 IIoT 시장을 위한 싱글 페어 이더넷 기술을 홍보하기 위해, igus는 HARTING 및 TE Connectivity와 같은 강력한 파트너들과 함께 SPE 산업용 파트너 네트워크에 참여하고 있습니다.
향후 전체 SPE 생태계의 안정적인 구축을 위해 전송 프로토콜, 케이블링 및 장치 구성 요소에 대한 표준도 공동으로 개발하여 IEEE 802.3 및 IEC SC46C에 채택 및 발표하고 있습니다.
그 결과, 새로운 케이블도 파트너십을 통해 T1 커넥터 인터페이스에 완벽하게 맞도록 설계되었습니다. 즉, 내구성이 뛰어난 차폐가 커넥터에 안정적으로 전달되어 최적의 전자기 호환성을 보장합니다. 체인플렉스 케이블과 SPE 커넥터의 조합은 매우 견고합니다: igus는 내마모성과 노치 저항성이 뛰어난 PUR 재킷을 사용하고, 커넥터에는 PCB 소켓이 있는 견고한 금속 잠금 장치가 있습니다.
광범위한 테스트를 통해 높은 서비스 수명 보장
전송 속도가 크게 향상되고 직경이 동시에 줄어들어 향후 데이터 용량이 큰 센서를 비용 효율적으로 연결할 수 있습니다. 사용자는 품질에 타협할 필요가 없습니다. 내유성 및 난연성 CFBUS.PUR.042는 3,800평방미터의 이구스 테스트 실험실에서 광범위한 테스트를 거쳤습니다. 전체 체인플렉스 케이블 제품군과 마찬가지로 싱글 페어 이더넷 케이블에 대해서도 4년 보증이 적용됩니다.
따라서 SPE는 산업용 카메라 애플리케이션이나 위치 및 모니터링 센서와 같이 굽힘 반경이 작고 설치 공간이 협소한 애플리케이션에서 다른 버스 시스템에 대한 진정한 대안이 될 수 있습니다. 이러한 카메라 비전 시스템은 주로 감지 및 포지셔닝 시스템으로 사용됩니다. 이전에는 이러한 센서를 현장에서 4선 또는 8선 이더넷 케이블로 버스 인터페이스를 통해 연결해야 했습니다. SPE를 사용하면 각 센서를 상위 제어 시스템에 직접 통합할 수 있습니다.
체인플렉스® 현장 적용 사례

체인플렉스 버스 케이블
에너지 체인에서 사용할 수 있는 USB, Profibus, CC-Link 등의 완벽한 케이블 제품군입니다.

체인플렉스 보증
체인플렉스 작동 - 4년 보증. 여기에서 고유한 체인플렉스 보증에 대해 자세히 알아보세요.

하네스 케이블
에너지 체인에 사용. 다양한 승인 및 적합성을 갖춘 다양한 케이블 유형

에너지 체인
내구성이 뛰어난 에너지 체인: 에너지 체인 제조업체 igus의 오랜 경험을 통한 안전한 케이블 가이드

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간