e-체인에서 이동 애플리케이션을 위한 유연한 케이블® - 테스트를 거쳤으며 최대 36개월 보증이 제공됩니다. 최소 주문 금액과 절단 비용 없이1354개 이상의 유형이 재고로 제공됩니다 .
에너지 체인에 사용. 다양한 승인 및 적합성을 갖춘 다양한 케이블 유형.빠른 제품 찾기 기능.
광범위한 스테퍼 모터, DC 모터 및 EC/BLDC 모터를 살펴보세요.많은 모터가 재고로 준비되어 있습니다.
결함이 발생하기 전에 이를 인지하여 다운타임이나 예기치 않은 고장을 방지하고 기계 가용성을 높이며 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.
바로 설치할 수 있는 전자 체인 시스템과 사전 조립된 케이블이 기계에 제공됩니다. 1개 수량으로 1~10일 내에 배송됩니다!빠른 커넥터 케이블 구성기 포함.
드라이린(® ) 드라이브 기술은 사다리꼴 나사, 가파른 나사 또는 톱니형 벨트로 무급유 선형 축을 제공합니다.빠른 드라이브 기술 구성기가 있습니다.
드라이기어® 고성능 플라스틱으로 제작된 기어 기술: 무급유, 경량, 내충격성.모듈식으로 필요에 따라 확장할 수 있습니다.
커넥터와 3,500개 이상의 커넥터 구성 요소를 모두 단일 소스에서 제공합니다. 다양한 커넥터 서비스 팩을 재고로 제공합니다.
전환이든 신규 설치든, 에너지 체인 프로젝트에 맞는 맞춤형 솔루션을 개발하기 위해 고객과 협력합니다.모든 것을 단일 소스에서 제공합니다.
"유지보수 친화적인" 에너지 체인을 위한 10가지 팁
이 짧은 가이드는 이것이 구체적으로 무엇을 의미하는지, 설계 엔지니어가 고려해야 할 사항은 무엇인지에 대한 다양한 실용적인 팁과 요령을 제공합니다.
4,000m²에서 테스트가 진행됩니다.연간 20억 번의 테스트 주기로 신뢰성을 보장합니다.