실험실 장비의 이동을 위한 무급유 및 유지보수가 필요 없는 구성품

실험실 설비

실험실 장비 베스트셀러

E3 e-chain®이 탑재된 실험실 로봇

클린룸 적합성 극대화

  • 매우 조용한 작동: 최대. 38dB(A)
  • IPA 클래스 1: 마모 및 마모가 거의 없음
  • 지퍼 패스너 원리 덕분에 케이블에 빠르고 쉽게 접근 가능
  • 연동형 링크 덕분에 뛰어난 안정성
easychain®이 탑재된 실험실 로봇

좁은 설치 공간을 위한 케이블 보호

  • 가장 작은 곡률간을 위한 케이블 보호​1​​2​​3​에너지 체인 easy chain​3​​2​​4​​5​​6​가장 작은 곡률 반경으로 필요한 설치 공간 감소
  • 간편한 충진, 적은 조립 노력
  • 완전 밀폐형 체인보다 비용 효율적
chainflex® CF98.PLUS가 장착된 실험실 로봇

1억 회 이중 스트로크 보장

  • 최대 하중 및 특히 최대 3 x d의 작은 반경용
  • 특히 짧고 매우 빠른 애플리케이션에 적합
  • 4년 보증
readychain®이 탑재된 실험실 로봇

75% 조립 시간 단축

  • 단일 소스의 케이블과 커넥터가 포함된 에너지 체인
  • 광범위한 점검으로 오류 원인 감소
  • 4년 보증
drylin® W가 장착된 실험실 로봇

100% 무급유 모듈형 시스템

  • 단일, 이중 및 곡선 레일로 유연성 극대화
  • 무급유 슬라이딩 요소를 갖춘 50여 가지의 부드러운 작동 캐리지
  • 초소형(예: 더블 레일 WS-06-20)
소형 축을 갖춘 실험실 로봇

초소형: 28 x 22cm

  • 모터 또는 맞춤형 드라이브가 포함된 완전한 모듈
  • 강화 리드 스크류 지지대 유무에 따른 3가지 캐리지 유형(기본/조정 가능/예압)
  • 매우 쉬운 조립
dryspin®이 장착된 실험실 로봇

축 방향 공차 감소

  • 최대 82%의 높은 효율을 제공하는 무급유 리드 스크류 기술
  • 정밀한 포지셔닝 이동에 이상적: 축 방향 백래시가 최소화된 제로 백래시 리드 스크류 너트
PRT가 있는 실험실 로봇

윤활 없이 조용한 회전

  • 금속 볼 대신 플라스틱 슬라이딩 요소로 조용하고 깔끔한 작동
  • 모듈형 시스템
  • 다양한 외부 및 내부 기어링
  • 좁은 설치 공간에 적합: PRT-04 마이크로 (직경 60mm)
세라믹 볼 베어링이 장착된 생물반응장치

최대 65배 향상된 내구성

  • 온도, 화학 물질 및 부식에 강함
  • 표준 PEEK 볼 베어링에 비해 최대 65배 더 긴 사용 수명
PRT가 있는 실험실 로봇

윤활 및 PTFE 없이 부드러운 작동

  • 의료 기술 분야에서 입증된 베스트셀러의 PTFE 무첨가 버전
  • 무급유 작동 시 가장 낮은 마찰 계수
  • 매우 낮은 스틱-슬립 경향
  • DIN EN ISO 846에 따른 곰팡이 내성
3D 프린팅 기어

기존 소재보다 최대 50배 더 뛰어난 내구성

  • 내마모성 필라멘트, 파우더 및 레진
  • 3D 프린팅 서비스의 맞춤형 구성 요소를 1~3일 내에 배송 준비 완료
  • 3D 모델을 업로드하고 온라인으로 주문하기만 하면 됩니다.
3D 프린팅

직동 로봇 €1,065.28부터

  • 무료 소프트웨어를 포함한 플러그 앤 플레이 제어 하드웨어
  • 표준 또는 맞춤형 갠트리 로봇
  • 짧은 배송 시간

실험실 기술에서의 성공적인 애플리케이션

실험실의 충진 플랜트

충진 라인의 깔끔한 동선

DNA 진단

혈액 분석기의 정밀도

더 많은 적용 사례들

... 그리고 다른 성공 사례

추가 정보

클린룸 제품군

클린룸을 위한 제품군

특수 부품

특수한 지오메트리로 부품 그리기

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담