낮은 간극 리드 스크류 너트

원치 않는 축 간극이 발생할 경우 어떻게 해야 하나요?

축방향 간극이란 무엇인가요?

축방향 간극은 무엇인가요?

이 경우 이구스 제품군은 어떤 옵션을 제공하나요?

낮은 간극 리드 스크류 너트

제로 백래시 리드 스크류 너트

  • 평생 최소한의 축 방향 백래시
  • 보다 정밀한 위치 설정 및 인피드 동작
  • dryspin 고나사산에서
  • 플랜지 리드 스크류 너트
  • 나사 방향: RH
  • 재질: iglidur J

제로 백래시: 기술 데이터

나사산최대 정하중 F 축방향 [N]최대 공회전 토크<br /> (스프링 포함) <sup>170</sup><br /> [Nm] [Nm]품번
Ds5x5750.02DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5
Ds6.35x2.54750.005-0.02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2.54
Ds6.35x5.08750.005-0.02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x12.7750.005-0.02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7
Ds6.35x25.4750.005-0.02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4
Ds8x101500.01-0.03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10
Ds8x151500.01-0.03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15
Ds8x241500.01-0.03DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24
Ds10x121500.01-0.04 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12
Ds10x251500.01-0.04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25
Ds10x501500.01-0.04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50
Ds12x35000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3
Ds12x55000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5
Ds12.7x12.75000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7
Ds12x155000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15
Ds12x255000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25
Ds14x45000.08 DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4
Ds14x255000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25
Ds14x305000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30

예압형 리드 스크류 너트

  • 최대 나사 직경 6.35mm의 고나사산용
  • 플랜지가 있는 원통형 리드 스크류 너트
  • 스레드 방향: 오른쪽 스레드
  • 재질: iglidur J

예압형 리드 스크류 너트: 기술 데이터

나사산최대 정하중 F 축방향 [N]최대 무부하 토크 (스프링 포함) [Nm]품번
Ds6.35x1300.10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X1
Ds6.35x2.54 300.10 DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54
Ds6.35x5.08300.10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x6.35300.10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35
Ds10x2400.10 DST-JFRM-PL-0001-DS10X2
Ds10x3400.10DST-JFRM-PL-0001-DS10X3
Ds10x12350.15 DST-JFRM-PL-0001-DS10X12

공차가 적은 리드 스크류 너트

  • 원주 방향 레이디얼 프리텐션으로 인한 축 방향 공차 감소
  • 발생 가능한 진동 감소로 인한 매우 조용한 작동
  • 제로 백래시 너트에 대한 비용 효율적인 대안
  • 최대 나사 직경 14mm의 dryspin 고나선형 및 사다리꼴 나사산에서 사용 가능
  • 플랜지 리드 스크류 너트
  • 나사 방향: RH
  • 재질: iglidur J

낮은 공차 리드 스크류 너트: 기술 데이터

dryspin 고나사산

나사산최대 정하중 F 축방향 [N]최대 무부하 토크 (O-링 포함) [Nm]품번
Ds6.35x2.54400.005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2.54
Ds6.35x5.08400.005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x12.7400.005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7
Ds6.35x25.4400.005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4
Ds8x10750.01DST-JFRM-LC-0001-DS8X10
Ds8x15750.01DST-JFRM-LC-0001-DS8X15
Ds10x12750.01 DST-JFRM-LC-0001-DS10X12
Ds10x25750.01DST-JFRM-LC-0001-DS10X25
Ds10x50750.01DST-JFRM-LC-0001-DS10X50
Ds12x51250.03DST-JFRM-LC-0001-DS12X25
Ds12x251250.03DST-JFRM-LC-0001-DS12X5
Ds14x251250.03DST-JFRM-LC-0001-DS14X25
Ds14x301250.03DST-JFRM-LC-0001-DS14X30
Ds14x40.61250.03DST-JFRM-LC-0001-DS14X40.6

dryspin 사다리꼴 리드 스크류 너트

<br />한줄<br />나사산최대 정하중 F 축방향 [N]최대 무부하 토크 (O-링 포함) [Nm]품번
Tr8x1.5750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR8X1.5
Tr10x2750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR10X2
Tr10x3750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR10X3
Tr12x31250.06JFRM-LC-0001-TR12X3
Tr12x41250.08JFRM-LC-0001-TR14X3
Tr14x41250.08JFRM-LC-0001-TR14X4

dryspin 사다리꼴 리드 스크류 너트 멀티 스타트

여러 줄<br />나사산
Tr06x2P1400.01-0.03JFRM-LC-0001-TR06X2P1
Tr12x6P31250.06JFRM-LC-0001-TR12X6P3

백래시 방지 리드 스크류 너트

  • 소음 및 진동 감소
  • 최대 나사 직경 24mm의 사다리꼴 나사산용
  • 원통형 및 플랜지 리드 스크류 너트
  • 나사 방향: RH 및 LH
  • 재질: iglidur J 및 iglidur R

백래시 방지 리드 스크류 너트: 기술 데이터

원형 사다리꼴 리드 스크류 너트

나사산유효한 지지 표면 [mm2]최대 정하중 F 축방향 [N]품번
Tr8x1.5228683JSRM-AB-2220-TR8X1.5
Tr10x2283848JSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x33961.188JSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47042,111JSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1313.393JSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JSRM-AB-2220-TR24X5

플랜지 포함 사다리골 리드 스크류 너트

iglidur® J<br />나사산유효한 지지 표면 [mm2]최대 정하중 F 축방향 [N]품번
Tr10x23531,060JFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x33341,001JFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x33961.188JFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x44711,414JFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x26131,838JFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47042,111JFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1313.393JFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JFRM-AB-2220-TR24X5

원형 사다리꼴 리드 스크류 너트 iglidur R

iglidur® R 나사산유효한 지지 표면 [mm2]최대 정하중 F 축방향 [N]품번
Tr10x2283424RSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x3396594RSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47041,056RSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051,357RSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1311,696RSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RSRM-AB-2220-TR24X5

사다리꼴 리드 스크류 너트 iglidur R

iglidur® R 나사산유효한 지지 표면 [mm2]최대 정하중 F 축방향 [N]품번
Tr10x2353530RFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x3334501RFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x3396594RFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x4471707RFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x2613919RFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47041,056RFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051,357RFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1311,696RFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RFRM-AB-2220-TR24X5

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담