모듈형 drylin 드라이브 기술

리드 스크류, 타이밍 벨트 및 기어 랙이 있는 무급유 직동 축

Drive Technology 이미지 구성기용 선형 구동장치 3개.

이구스 직동 축 & 액세서리 한눈에 보기

리드 스크류가 있는 직동 축

가이드 로드와 나사축이 있는 SHT-20 리니어 모듈.
  • 크기 ø 6 - 50mm
  • 자동 잠금 사다리꼴 나사산
  • 수동 및 전동 조정

타이밍 벨트가 있는 직동 축

SLW-ES-1040 직선축의 평면도, 가이드 레일과 슬라이드가 보인다.
  • 빠른 위치 설정용
  • 최대 3000mm의 스트로크 길이용
  • 캔틸레버 축 및 역회전 축으로도 사용 가능

기어 랙이 있는 직동 축

선형 가이드 시스템과 중앙 캐리지가 있는 캔틸레버 축.
  • 다축 상부 구조의 축으로 이상적
  • 모터 및 제어 장치와 연결 준비 완료

조정 작업을 위한 XY 테이블

슬라이더와 스핀들이 있는 리니어 가이드, 흰 배경에서 분리됨.
  • 2개의 조정 방향이 있는 직동 모듈
  • 최대 500mm x 500mm 작업 표면용

적합한 전기 모터

회색 배경 위에 다양한 크기의 DMX 액추에이터를 정면으로 배치한 모습.
  • 스텝 모터, DC 모터 및 EC/BLDC 모터
  • 다양한 크기와 디자인

기술 액세서리

drylin 액추에이터 액세서리: 다양한 브래킷, 카운터, 레버 및 클램프 구성품.
  • 수동 및 전동 조정
  • 작동 요소, 고정 및 장착 액세서리

내 시스템에 어떤 드라이브를 사용해야 하나요?

리드 스크류 드라이브

타이밍 벨트 드라이브

랙 및 피니언 드라이브

drylin 드라이브 기술의 이점

무급유

저소음

경제성

지속 가능성

고온용 재질

사용자 지정 가능 & 연결 준비 완료

드라이브 기술의 적용 사례

리드 스크류 축을 사용한 특수 측정 설정

작업대 위의 예술용 로봇 장치.

콘크리트용 3D 프린터 l 먼지가 많은 환경을 위한 무급유 솔루션

3D 프린터가 야외 공사 현장에서 큰 곡선 벽을 짓고 있다.

자동화된 위치 조정 시스템의 전기 드라이브 기술

전시회나 전시 공간의 igus 피킹 스테이션.

더 많은 적용

건설기계, 풍력 터빈, 생산 설비의 산업용 미끄럼 베어링.

drylin 드라이브 기술에 대한 자세한 정보

케이스 안 발받침이 돋보기로 강조되어 있습니다.

무료 샘플

주문 아이콘과 온라인 쇼핑몰용 igus 모터 두 개.

일치하는 전기 모터

drylin E 백서: 리니어 모듈용 타이밍 벨트 구동 또는 스크류 구동.

무료 백서

고객이 자주 묻는 질문

  1. 타이밍 벨트 드라이브는 높은 가속도와 반복성을 제공합니다. 따라서 픽 앤 플레이스 기계, 포장 시스템, 3D 프린터 및 빠르고 정밀한 포지셔닝이 필요한 기타 애플리케이션에 특히 적합합니다.
  2. 리드 스크류 드라이브는 높은 부하 용량, 정밀도 및 동력 전달력을 제공합니다. 따라서 CNC 밀링, 레이저 마킹기, 공작 기계 및 로봇 공학 분야에 적합합니다. 리드 스크류 드라이브는 강력하고 정확한 포지셔닝을 보장합니다.
  3. 랙 및 피니언 드라이브는 고속, 정밀도 및 부하 용량의 조합을 제공합니다. 기어 랙이 있는 직동 드라이브는 자재 취급, 포장, 조립 라인 자동화 및 기타 장거리에서 신속하고 정확한 위치 결정이 필요한 분야에서 사용할 수 있습니다.
노트북의 ddx 구동 기술 구성기에서 구동 부품을 표시합니다.

드라이브 기술 온라인 툴

고객의 요구에 따른 맞춤형 직동 드라이브

  • 빠르고 간편한 구성
  • 옵션 액세서리
  • 자세한 부품 목록
  • 빠른 배송*(48시간 내 배송 준비 완료)

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담