언어 변경 :
이구스(® )의 리니어 기술과 드라이브 기술은 고성능 폴리머를 사용한 플레인 베어링 시스템을 기반으로 합니다. 그 결과 소음과 진동이 현저히 감소합니다. 작업자에게는 최대 4배 더 조용한 어플리케이션입니다.
igus® 드라이브 기술을 사용하면 용접 이음새의 품질을 테스트할 수 있습니다. 여기에는 igus® 드라이브 기술에서 표준으로 사용되는 드라이린® SHT 선형 장치가 사용되어 벤딩 펀치를 조정할 수 있습니다. 이를 통해 최대 5,000N의 힘으로 굽힘 테스트를 수행할 수 있습니다. 뮌헨 플라스틱-슈바이스 테크닉( "," )은 기어드 모터 형태의 전기 드라이브가 장착된 완벽한 솔루션을 사용합니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간