웜 번식

안정적인 베어링 및 케이블 기술을 통한 웜 사육 자동화

자체 개발한 로봇과 무인 운송 차량이 지렁이 양식을 자동화합니다.

프로파일

  • 필요한 것: 드라이린® ZLW 톱니 벨트 축E4 e-체인®E6 e-체인®, 이구발® ESTM-필로우 블록 베어링, 이구스 ® 스테퍼 모터
  • 요구 사항 더럽고 습한 조건에서 사용할 수 있는 케이블 라우팅 및 베어링 포인트를 위한 내마모성 및 신뢰성 높은 부품
  • 산업 산업: 농업
  • 고객의 성공: 드라이린® 톱니형 벨트 액슬은 120kg의 컨테이너를 쉽게 당기고, 특히 가볍고, 작동에 낮은 전력만 필요하며, 민감하지 않습니다. 충격과 오염에 강한 이구발® 필로우 블록 베어링은 높은 반경 방향 하중을 견디고 자체 윤활이 가능하여 사용 중 유지 보수가 필요 없으며, e-체인® E4 및 E6는 모든 케이블을 안전하게 안내하고 시스템의 빠른 이동 속도에 쉽게 대처할 수 있습니다.
피딩 스테이션

문제

솔루션

drylin 직동 가이드
자동 유도 차량 시스템
피딩 스테이션의 자동 유도 차량 시스템
로봇 팔의 E4 에너지 체인

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담