의료용 제품

기타 의료 기기

의료 기기용 베스트셀러

C-암의 흰색 e-tube

컴팩트한 디자인의 안정성

  • 특수 케이블 보호 및 환자 안전을 위한 폐쇄형 버전
  • 간편한 주입: 양쪽(왼쪽 및 오른쪽)에서 뚜껑을 열 수 있습니다.
  • 내장된 브레이크로 조용한 작동
  • 요청 시 흰색으로 제공 가능
C-암의 PRM 모듈

슬라이딩 접점 없이 중단 없는 전송

  • 하나의 시스템에서 모든 미디어 가이드
  • 스틸 가이드 트러프 시스템보다 최대 85% 더 가벼운 무게와 최대 70% 더 비용 효율적
  • 100% 부식 방지
C-암의 triflex®

100% 모든 방향에서 보호

  • 주름 호스를 대체하는 케이블 친화적인 대안
  • 토션 방지 및 스트레인 완화
  • 굴곡 반경이 정의되어 케이블이 꼬이지 않음
  • 흰색으로도 제공
엑레이 소파 및 E2 마이크로 흑백

가장 작은 설치 공간을 위한 케이블 보호

  • 일체형 및 투피스, 내부 높이 5mm부터
  • 민감한 케이블을 보호하는 매끄러운 내부
  • 짧은 조립 시간: 손쉬운 개폐
  • 흰색으로도 제공
C-암 및 플라스틱 롤러 어댑터

3배 더 길어진 사용 수명

  • PA 롤러 어댑터보다 3배 이상 뛰어난 내구성
  • 3,000N 레이디얼 하중 테스트 성공
  • 최대 +150°C의 온도 내성
OP 현미경 및 CAT5 케이블

1,000만 번 더블 스트로크 보장

  • 에너지 체인에서 연속 동작에 사용하도록 특별히 개발됨
  • PVC, PUR 또는 TPE 외부 재킷
  • UL 인증 및 내유성
  • 원하는 길이: 센티미터 단위로 정확함
OP 현미경 및 CAT5 케이블

윤활 및 PTFE 없이 부드러운 작동

  • 의료 기술 분야에서 입증된 베스트셀러의 PTFE 무첨가 버전
  • 무급유 작동 시 가장 낮은 마찰 계수
  • 매우 낮은 스틱-슬립 경향
  • DIN EN ISO 846에 따른 곰팡이 내성
엑스레이 헤드 및 drylin® TWE-04의 높이 조정

최소한의 설치 공간에서 정밀한 가이드

  • 좁은 설치 공간에서 사용하기 위한 컴팩트한 크기
  • 캐리지의 높이와 측면 간격을 수동으로 조정할 수 있습니다.
  • e-코팅이 적용된 견고한 타입
엑스레이 헤드 및 PRT 선회 링 베어링

윤활 없이 조용한 회전

  • 금속 볼 대신 플라스틱 슬라이딩 요소로 조용하고 깔끔한 작동
  • 모듈형 시스템
  • 사용자 정의 가능
  • 작은 설치 공간에 적합: PRT-04 마이크로 (직경 60mm)

성공 사례

BEC 엑스레이 로봇

컴팩트 엑스레이 로봇의 토션 방지 에너지 체인

Perfusor Braun Melsungen AG

iglidur® 플레인 베어링을 사용한 고정밀 관류기 투약

의료 기술 어플리케이션

더 많은 성공 사례

추가 정보

치과 장비용 제품

치과 장비용 부품

클린룸을 위한 제품군

클린룸 제품군

특수한 지오메트리로 부품 그리기

특수 부품

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담