igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 시리즈 04의 drylin® T 조정 가능한 로우 프로파일 직동 캐리지
- 견고한 유형
- 캐리지에서 수동 간극 조정 사용
- 양극 딥 코팅을 통한 높은 내부식성
- 재질: 하우징 다이캐스트 아연, iglidur® J 슬라이더
igus-icon-lieferzeit-dotTWE-04-12
04-12
없음
drylin® TWE-04는 고품질 음극 딥 페인팅 덕분에 내부식성이 높은 조정 가능한 요소입니다. 높이 간극과 측면 간극을 쉽게 조정할 수 있는 방법을 제공합니다. drylin® TWE-04의 오른쪽에 3mm 절삭날 폭의 스크류 드라이버를 사용하여 필요에 따라 높이 간극을 조정할 수 있습니다. drylin® TWE-04의 왼쪽에는 측면 간극을 개별적으로 조정할 수 있는 기능도 있습니다. 스크류 드라이버로 간단히 조작하여 측면 간극을 조정해 최적의 결과물과 부드러운 움직임을 보장할 수 있습니다.
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간