E2 R100 - 두 부분으로 구성된 전자 튜브 - 칩 보호 - 회전식 뚜껑

  • 칩(핫 칩 포함)에 대한 매우 우수한 보호 기능
  • 견고하고 누출 방지
  • 내부 또는 외부에서 열 수 있음 - 뚜껑을 회전하거나 제거할 수 있어 조립 시간 단축
  • 내부/외부 치수 비율이 우수하여 공간 절약 가능
  • 모듈식 내부 파티션 옵션
  • 이중 스톱독 시스템으로 서비스 수명 연장 및 긴 비지지 길이 제공

시리즈 R117

시리즈 R117

시리즈 R118

R118

시리즈 R157

R157

시리즈 R158

R158

시리즈 R167

R167

시리즈 R168

R168

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담