언어 변경 :
미디어, 에너지 및 데이터를 수평으로 가이드해야 하는 경우, 장거리 이동 중에도 에너지 공급에 대한 요구가 높아집니다. 특히 에너지 체인이 미끄러지듯 이동해야 하는 장거리 이동 공작 기계에서 이물질과 먼지는 방해 요인입니다. 실외 설치의 경우, 수평 에너지 공급 시스템이 견뎌야 하는 것은 날씨나 심한 오염입니다. 특히 좁은 설치 공간에는 컴팩트한 디자인이 필요합니다. 이구스는 수평 에너지 공급을 위한 솔루션을 통해 모든 요구 사항을 충족하는 솔루션을 제공합니다.
에너지 체인을 더 빠르게 설계하세요. 다양한 시스템을 위한 CAD 모델. 에너지 체인 설계가 쉬워집니다.
이구스 에너지 체인은 자동 음료 기계부터 CNC 기계 및 제강소까지 이미 전 세계 수십만 개의 애플리케이션에서 안정적으로 사용되고 있습니다. 비지지(unsupported) 길이도 쉽게 연결할 수 있고 장거리 이동이 가능하여 다양한 산업과 분야에서 사용됩니다. 모듈형 설계로 설치가 간편합니다. 여기에서 고객 애플리케이션에 적합한 에너지 체인을 설계하세요!

페스투닝, 전동 케이블 드럼 및 버스바 시스템을 대신하는 에너지 체인 시스템

당사의 에너지 체인은 개별 요구 사항을 충족하도록 맞춤화할 수 있으므로 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간