가이드 락

수평 가이드락

분진 발생 구역에서 비지지 장거리 이동을 위한 상부 주행 가이드

수평 가이드락
  • 상부 및 하부 러너의 슬라이딩 표면 사이에 칩이 끼지 않습니다.
  • 부품 수가 적은 모듈식 시스템(측면 트로프 없이도 가능)
  • 지원되지 않는 에너지 체인 길이의 대폭적인 증가
  • 회전식 롤러 홀더가 있는 지능형 상부 런 가이드
가이드락 (horizontal ) 설치 높이
가이드락 (horizontal ) 설치 높이

제품군 | 907.645 시스템 | 최대 곡률반경 300mm

품번시리즈 적합내부 폭 Bi곡률 반경
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.5650 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.8050 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.11250 - 600200 | 250| 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.5675 - 462150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.80150 - 462175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.112200 - 500250 | 300

제품군 | 907.837 시스템 | 최대 곡률반경 300mm

품번시리즈 적합내부 폭 Bi곡률 반경
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.56200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.80200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.112200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.56200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200 - 500| 350 | 400 | 450 | 500 |

설계 원리

선반에 장착된 가이드록 horizontal
내부 분리 온라인 툴

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담