언어 변경 :
기푸스코아에 본사를 둔 스페인 기계 제조업체인 Tornos Gurutzpe S.A.는 반세기 동안 5,000대 이상의 기계를 납품해 왔습니다. 이 회사의 최신 수평형 터닝 기계인 "A-2000 4G CNC" 에는 칩 영역에서 지원되지 않는 긴 이동 거리를 위한 혁신적인 에너지 체인 솔루션이 장착되어 있습니다.
"에너지 체인은 견고하고 비틀림에 강하며 안정적으로 작동합니다."
호아킨 오르베고조, 구루츠페의 전기 엔지니어링 매니저
구루츠페의 전기 엔지니어링 매니저인 호아킨 오르베고조는 수평형 "guidelok" 가이드의 장점을 확신합니다. "에너지 체인은 견고하고 비틀림에 강하며 안정적으로 작동합니다." 이 기계 제조업체는 고객들에게도 이 점을 분명히 설명합니다. "가끔 이런 기계나 저런 기계가 있으면 좋겠는데 금속 에너지 체인이 있으면 좋겠다고 말하는 사람이 있습니다." 그런 다음 호아킨 오르베고조가 더 가볍지만 매우 안정적인 플라스틱 에너지 체인에 서서 위아래로 점프하며 성인 남성의 체중을 쉽게 지탱할 수 있음을 보여줍니다. 다른 고객이 금속 가공 중에 생성된 뜨거운 칩이 플라스틱을 먹을 수 있다고 걱정하는 경우 납땜 인두를 잡고 에너지 체인에 부착하기만 하면 됩니다. "전기 엔지니어는 이것도 에너지 체인에 해를 끼칠 수 없다는 것을 알게 된 고객은 늦게나마 확신을 갖게 되었다고" 보고합니다.
"플라스틱 에너지 체인은 금속 버전에 비해 많은 장점이 있습니다." igus® S.L. "강철은 비싸고 너무 무겁고 어느 순간부터 녹이 슬기 시작합니다. " 플라스틱 에너지 체인은 설치가 더 빠르고 간편하기 때문에 고객의 시간과 비용을 절약할 수 있다고 마이어는 말합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간