언어 변경 :

에너지 체인이나 로봇에 사용되는 연성 케이블은 긴 사용 수명을 위해 특별한 사양을 갖춰야 합니다. 이구스의 케이블은 다양한 용도에 맞게 전문화되어 있습니다. 이구스의 chainflex 케이블 제품군은 제어 케이블, 서보 케이블, 모터 케이블, 로봇 케이블부터 버스 케이블, 데이터 케이블, 엔코더 케이블, 광섬유 케이블에 이르기까지 다양합니다.
igus®의 에너지 체인에 사용되는 케이블은 움직임과 토션으로 인해 높은 하중을 받습니다. 이 분야에 대한 전문 지식은 30년 이상 수행한 수많은 테스트를 통해 얻은 경험을 바탕으로 합니다. 케이블에 가해지는 하중은 이동거리와 곡률 반경에 따라 크게 달라집니다. 이러한 하중을 견디기 위해 7가지 기본 규칙을 개발했습니다. 이를 통해 특히 높은 케이블 품질을 달성하고 충실 압출형 또는 심선의 특수 연선과 같은 다양한 요구사항에 적합한 케이블을 제공할 수 있습니다.
로봇 케이블은 토션 케이블이라고도 합니다. 이는 케이블이 견뎌야 하는 움직임의 형태가 완전히 다르다는 것을 강조합니다. 최근에는 사내 테스트 연구소에서 이 응용 분야에 대한 많은 지식을 얻을 수 있었습니다. 가장 중요한 두 가지는 다른 쉴드 개념과 케이블의 내부 움직임을 탄력적으로 흡수하는 부드러운 구조입니다. 수많은 테스트를 통해 움직임을 통한 내구성에 대한 명확한 정의를 내렸는데, 이는 규범적인 기준이 없기 때문입니다. 로봇 케이블은 +/- 180도/m에서 5백만 사이클의 사용 수명을 보장할 수 있는 경우에만 이 타이틀을 받을 수 있다고 명확히 정의합니다.
로봇 애플리케이션과 토션 적용을 위한 케이블
24개 제조업체 표준에 적합한 약 4,600개의 하네스 모터, 서보, 신호 및 인코더 케이블을 제공하는 이구스는 에너지 체인에 사용되는 하네스 케이블 분야에서 세계 1위입니다. 7가지 케이블 품질로 구성된 이 제품군은 항상 가장 적합한 드라이브 케이블을 제공합니다. 바로 연결 가능한 케이블의 온라인 사용 수명 계산기를 통해 선택한 애플리케이션에 대한 예상 사용 수명을 신속하게 계산할 수 있습니다. 또한 이구스는 케이블에 대해 최대 4년 또는 1억 스트로크 이상의 보증을 제공하는 유일한 제조업체입니다.
모든 제품은 바로 연결 가능한 하네스 readycable® 케이블로도 제공됩니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간