E4.1 시스템의 적용 사례

  • 간편한 조립 및 모듈화
  • 이전 모델과 동일하거나 더 작은 크기로 더욱 안정적입니다.
  • 애플리케이션의 서비스 수명을 더욱 늘리고 동시에 비용을 절감할 수 있습니다.

CNC 머시닝 센터의 에너지 공급 시스템으로 사용되는 고온 e-tube

Igus Product

온도와 화학 물질에 강한 전자 튜브는 예를 들어 유비쿼터스 칩과 스와프도 견딜 수 있습니다. e-tube는 완벽한 공작기계 작동을 보장합니다.

사일트 처리<br>플랜트

Igus Product

동급 강철 체인보다 몇 배나 가벼운 세계 최대 폴리머 에너지 체인은 1미터 충전 중량당 100kg 이상을 손쉽게 이동합니다.

엑스레이 기계용 에너지 체인

Igus Product

이 엑스레이 시스템은 세계 최초로 선보인 혁신적인 제품입니다. 유연성이 뛰어난 이 시스템은 내구성이 뛰어나고 소음이 적은 에너지 공급 시스템과 함께 작동합니다.

CNC 공작 기계

Igus Product

이 CNC 공작 기계에서 e-체인(® )은 가장 다양한 설치 유형으로 조립됩니다.

XXL 3D 워터젯 절단기용 에너지 체인

음료 팔레타이저용 에너지 공급

Igus Product

내구성이 뛰어난 E4.1L 에너지 공급으로 팔레트화 시스템에서 조용하고 내구성 있는 케이블 가이드를 구현하는 Beyer Mechanical Engineering GmbH의 팔레트화 시스템.

기차 세척 스테이션에서의 예측 가능한 유지보수

Igus Product

상태 모니터링과 예측 유지보수를 최적으로 결합한 완벽한 스마트 플라스틱 패키지

리프팅 플랫폼

Igus Product

READYCHAIN® 이구스의 하네스 에너지 체인은 높은 높이에서 안전하고 정밀하게 작업할 수 있을 뿐만 아니라 유지보수를 더욱 빠르게 해줍니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담