언어 변경 :
공작 기계 건설에서 에너지 공급 시스템에 대한 요구는 높습니다. 특히 작업 공간에서 높은 하중에 노출됩니다. 이러한 환경에서는 밀폐형 플라스틱 에너지 파이프를 사용하면 빠르게 성과를 거둘 수 있습니다. 기계 제조업체인 Niles-Simmons는 현재 모든 공작 기계 및 머시닝 센터에 igus® 의 모듈형, 견고하고 기능적으로 신뢰할 수 있는 에너지 공급 시스템을 사용하고 있습니다. 이 기계 제조업체는 또한 새로운 고온 소재 개발로 확장된 매우 협력적인 파트너십의 혜택을 누리고 있습니다.
"과거에는 대부분의 고객이 작업 영역에 금속 체인을 요청했습니다. 하지만 금속 체인은 한편으로는 다루기 어렵고 다른 한편으로는 채우고 나면 너무 무겁기 때문에 선호하지 않았습니다. 저희는 뜨거운 칩과 고온에 영구적으로 견디는 가벼운 플라스틱을 선호합니다."
마이클 캄, 그룹 매니저 기계 설계 그룹 매니저 "N 30" 시리즈

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간