케이터링 산업의 자동화를 위한 모션 플라스틱

레스토랑과 카페에서 로봇 공학, 베어링 기술 및 에너지 체인으로 서비스 자동화

무엇을 자동화하고 싶으신가요?

제거 및 분배

제품 제거

식품 준비

식품 준비

운송 및 서빙

제공

제거 및 분배

자체 로봇 갠트리 시스템 구매 또는 제작

  • 윤활이 필요하지 않아 오염에 강함
  • 빠르고 쉬운 조립
  • 최대 30kg 하중 용량, 0.5mm 정밀도 및 1.5m/s 속도

다관절 암 로봇

  • 높은 유연성: 자유롭게 선택 가능한 엔드 이펙터
  • 경량 구조
  • 4~7개월 후 투자 수익(ROI) 실현
  • 무급유 및 오염 방지

프로필 가이드

drylin W 프로파일 가이드
  • 14개의 레일 프로파일, 50개의 슬라이드 변형
  • 100% 유지보수 및 윤활이 필요 없음
  • 흙, 먼지, 습기에 강함
  • 재순환 볼 베어링 슬라이드보다 최대 40% 저렴한 비용

변속기 기어 박스

drygear Apiro
  • 전동 또는 수동 드라이브
  • 생활 방수
  • 경량
  • 무급유

식품 접촉 등급 플레인 베어링

식품에 적합한 플레인 베어링
  • FDA 및 EU 규정 준수
  • 우수한 미디어 저항성
  • 보편적으로 적용 가능

이동 어플리케이션용 케이블

chainflex 케이블

소형 에너지체인

e2.1
  • 빠르고 쉬운 충전
  • 부드럽고 조용한 주행을 위한 통합 브레이크
  • 굽힘 반경이 작아 설치 공간 감소

성공 사례 출금 및 발행

준비

식품 애플리케이션용 델타 로봇

  • 작업 챔버 직경 660mm, 작업 챔버 높이 180mm
  • 자체 윤활 및 유지보수가 필요 없는 드라이린® ZLW 톱니형 벨트 축
  • 스테퍼 모터 및 D1 드라이브 모터 컨트롤러와 연결 가능

drylin® 스텝 모터

스텝퍼 모터
  • 강력한 스테퍼 모터
  • 제품 검색기를 통해 애플리케이션에 적합한 드라이브 찾기

로보링크 ReBel 로봇

drylin ZLW 7축
  • 시중에서 가장 가벼운 코봇
  • 제어 시스템 유무에 관계없이 로봇 사용 가능
  • 도구 포함 페이로드 2kg

턴 테이블 포함 웜 기어

Apiro® 웜 기어
  • 마찰학적으로 최적화된 플라스틱으로 건식 작동 가능
  • 생활 방수 및 경량
  • 다양한 액세서리 선택 가능

리드 스크류 및 너트

dryspin 리드 스크류 기술
  • 완전 무급유 및 유지보수가 필요 없는 리드 스크류 기술
  • 낮은 마찰 계수 및 긴 사용 수명

암나사 포함 로드 엔드

암나사 KCRM과 로드 엔드
  • 식품 산업을 위한 감지 가능한 로드 엔드: FDA 및 EU 10/2011 준수 소재로 제작됨
  • 새로운 디자인으로 오염 가능성 없음

소형 에너지체인

e2.1
  • 빠르고 쉬운 충전
  • 부드럽고 조용한 주행을 위한 통합 브레이크
  • 28mm의 작은 굽힘 반경으로 설치 공간 감소

성공 사례 준비

할란기
자동화된 칵테일 머신
칵테일 머신
Barobot

운송 및 서빙

바리스타 로봇: 전체 시스템을 구매하거나 직접 제작할 수 있습니다.

  • 높은 유연성: 2~5 자유도(DOF)의 엔드 이펙터를 자유롭게 선택할 수 있습니다.
  • 부품 목록을 포함한 온라인 설계 및 시뮬레이션
  • 모터 포함 또는 미포함, 제어 시스템 포함 또는 미포함

로보링크 ReBel 로봇

robolink DP
  • 시중에서 가장 가벼운 코봇
  • 제어 시스템 유무에 관계없이 로봇 사용 가능
  • 도구 포함 페이로드 2kg

로봇용 drylin ZLW 7축

  • 경직된 운동학 대신 유연한 로봇 사용
  • 적합한 전자 체인 시스템 준비용 어댑터 키트 포함
  • igus ® 로봇 제어에통합

스텝 모터를 갖는 기어박스

스텝퍼 모터
  • 신속한 하중 이동
  • Apiro® 모듈형 기어박스 시스템 추가
  • 비용 효율적이고 정밀한 스테퍼 모터

볼 베어링

xiros 볼 베어링

식품 접촉 등급 라이너

트리보 테이프 라이너
  • 낮은 마찰 계수
  • 높은 내마모성
  • FDA 준수

하네스 에너지 공급 시스템

레디체인
  • 바로 연결 가능한 모듈
  • 제조업체에서 직접 조립
  • 운송 & 완벽한 조립

성공 사례: 운송 및 서빙

MyAppCafé 커피 로봇
RBTX

RBTX® - 로봇 부품을 위한 온라인 플랫폼

시험 연구소에서 실제 사용 테스트 완료

자판기 포스팅

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담