하우스 파티에서 바텐더를 대신하는 로봇: 이것이 바로 동명의 스타트업 창업자인 콘라드 클레파키와 아르투르 포멜라가 개발한 바로봇의 아이디어입니다. 이 자판기는 12개의 병에서 1000개의 칵테일을 독립적으로 생산할 수 있습니다. 터치스크린을 통해 음료를 선택하면 바로봇이 해당 병 아래로 잔을 옮기고 액체를 정확한 비율로 혼합하여 원하는 음료를 만듭니다. 태블릿과 스마트폰용 전용 앱을 사용하면 원격으로 좋아하는 음료를 선택하거나 나만의 칵테일을 만들 수도 있습니다.
문제
바로봇은 6mm 및 10mm 두께의 레이저 커팅 아크릴 유리 패널로 구성되어 있으며 투명 또는 검정색으로 제공됩니다. 개발자들이 이 소재를 선택한 이유는 경제적이고 시각적으로도 매력적이기 때문입니다. 유리를 병으로 옮기기 위해 강철 막대 위에서 미끄러지는 캐리지의 경우, 조용하고 식품에 안전하며 비용 효율적인 간격을 최대한 줄인 베어링을 찾고 있었습니다. 첫 번째 시도는 강철 막대 위로 미끄러지는 기존의 금속 볼 베어링으로 이루어졌습니다. 하지만 유리병이 병 사이를 이동하는 속도에서 소음은 감당할 수 없는 수준이었습니다. 식품 안전에 대한 우려도 있었습니다.
솔루션
이구스에서는 재정적으로나 기술적으로 완벽한 솔루션을 찾았습니다: 6 및 12mm 폭의 드라이린 선형 구형 인서트 베어링 2개가 캐리지가 절대적으로 견고하고 동시에 자유롭게 움직일 수 있도록 보장합니다. 이 베어링을 사용하면 간극과 슬라이딩 소음을 최소화할 수 있습니다. 베어링은 가볍고 장착이 쉬우며 비용 효율적이며 외부 윤활제를 전혀 사용하지 않습니다. 따라서 식품 부문에서 사용하기에 이상적이며 유지보수가 필요하지 않습니다.
드라이린® 플레인 베어링 필름을 사용한 디자인 스케치
간편한 설치: 운송용 카트 외부에 2개의 드라이린® 보관 필름이 장착되어 있습니다.
투명 버전의 바로봇
드라이린® 플레인 베어링 필름은 완벽하게 밀착되며 매우 조용하게 작동합니다.
추가 정보
드라이린® 리니어 기술 당사의 선형 시스템에 대해 알아야 할 모든 것을 한 눈에 확인하세요: 표준 제품, 혁신 제품, 적용 분야 등