의료용 가구용 제품

의료용 가구

치료실용 의료 가구 및 장비 베스트셀러

병원 침대 롤러 및 igubal® 로드 엔드

최대 40%의 비용 절감

  • 금속 버전보다 최대 40% 더 비용 효율적이고 80 % 더 가볍습니다.
  • 오정렬 및 편하중 보정
모니터 지지대 및 iglidur® Q2LW 일반 베어링

최대 80MPa의 비용 효율적

  • 높은 하중에도 불구하고 높은 하중 용량과 우수한 내마모성
  • 이미 가공된 소재를 사용하여 비용 효율적이고 지속 가능함
의사의 스툴과 iglidur® JPF

PTFE 무첨가 및 PFAS 테스트 완료

  • 동일하거나 더 나은 마찰 사양을 가진 입증된 저마찰 소재의 PTFE 무첨가 및 PFAS 테스트 버전 - 이제 유해 물질이 없습니다.
  • 매우 낮은 스틱-슬립 현상
스위블 암 및 PRT 선회 링

윤활 없이 조용한 회전

  • 금속 볼 대신 플라스틱 슬라이딩 요소로 조용하고 깔끔한 작동
  • 사용자 정의 가능
  • 작은 설치 공간에 적합합니다: PRT-04 마이크로 (직경 60mm)
환자 테이블 및 e-chain® E2.1

28mm부터 시작하는 최소 곡률 반경

  • 매끄러운 내부 윤곽으로 케이블 친화적
  • 단 2초 만에 쉽게 열림
  • 이전 E2/000 시리즈보다 10% 더 강하고 30% 더 저렴합니다.
수술용 조명 및 chainflex® 광섬유 케이블

최대 5배속의 안전한 데이터 전송

  • 5-7.5xd의 가장 무거운 요구 사항을 충족하는 고품질 소재
  • 유리 기술 측면에서 높은 전송 품질로 최고의
  • 유리 기술 측면에서 최고의 전송 품질
  • 원하는 길이로 제공: 센티미터 단위로 정확함

의료용 가구의 성공적인 적용 사례

Trumpf OP 라이트

조정이 쉬운 수술용 조명

모니터 조정 회전식 암

유지보수가 필요 없는 모니터 피벗 암

의료 기술 어플리케이션

더 많은 성공 사례

의료 기술 샘플 박스

무료 샘플 박스

추가 정보

치과 장비용 제품

치과 장비용 부품

클린룸용 제품

클린룸 제품

특수한 지오메트리로 부품 그리기

특수 부품

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담