igubal 로드 엔드 베어링

고성능 플라스틱으로 제작된 로드 엔드

이 페이지에서 확인할 수 있는 내용

    업계 최대 규모의 실험실에서 테스트 완료!

    한눈에 보는 이점

    비용 절감
    무게 최적화
    내분진성
    내부식성
    무급유
    빠른 조립

    언제 사용하나요?

    • 무게를 절약해야 할 때
    • 회전, 진동 및 직선 운동을 구현해야 할 때
    • 고주파 진동/진동이 만연한 경우
    • 저소음 주행이 필요한 경우
    • 전기 절연 부품이 필요한 경우
    • 부식으로부터의 자유가 필요한 경우
    • 공압 실린더 및 가스 스프링과의 조합용
    • 내화학성이 필요한 경우
    • 높은 강성이 필요한 경우
    • 감지할 수 있어야 하는 경우

    언제 사용하지 말아야 하나요?

    • 온도가 +80°C 이상일 때
    • 0.5m/s 이상의 회전 속도를 구현해야 하는 경우
    • 매우 높은 인장 및 축 방향 하중이 우세한 경우
    • 유압 실린더를 사용하는 애플리케이션을 구현해야 하는 경우
    • 30mm 이상의 치수가 필요한 경우
    로드 엔드 2.0

    이구발 로드엔드 2.0

    고하중을 위한 무급유 플라스틱-금속 하이브리드 베어링

    왜 이구발 로드엔드 2.0인가?

    iglidur J

    스테인리스 스틸 로드 엔드 이글리듀어® J
    • 하우징 재질:
      스테인리스 스틸 또는 아연 다이캐스팅
    • 온도 저항:
      -50°C ~ 90°C

    iglidur® A181

    스테인리스 스틸 로드 엔드 식품 접촉
    • 식품 애플리케이션용
    • FDA 준수
    • 온도 저항성:
      -50°C ~ 90°C

    iglidur® X

    스테인리스 스틸 로드 엔드 이글리듀어® X
    • 극한 환경의 경우
    • 전기 전도성
    • 온도 저항:
      -100°C ~ 250°C

    볼 스터드가 있는 이글리듀어 J

    볼 스터드가 있는 스테인리스 스틸 로드 엔드 J
    • 하우징 재질:
      스테인리스 스틸 또는 아연 다이캐스팅
    • 온도 저항:
      -50°C ~ 90°C
    플라스틱 로드 엔드

    플라스틱 로드 엔드

    • 견고하고 부식이 없음
    • 다양한 구형 캡 재질 사용
    • 윤활 및 유지보수가 필요 없음
    식품 산업

    식품 접촉 로드 엔드

    • FDA 및 EU 10/2011 준수
    • 광학 및 자기 감지 가능
    • 윤활 및 유지보수 불필요
    이구발 에셋

    ESD 시리즈

    • ESD 인증
    • 전기 전도성
    • 방전 최소화

    igubal® 구면 플레인 베어링 더 알아보기

    igubal®-shop

    Shop

    igubal® 샵으로 바로가기
    툴

    도구

    이구발 전문가 시스템으로
    전문 지식

    기술 자료

    지식 기반 이구스 블로그

    상담

    문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

    Ryeojoon Kim
    Ryeojoon Kim 김여준

    Dry-tech® FGBU 프로덕트 매니저

    010-5271-2912이메일 작성

    배송 및 상담