에너지 체인의 이동을 위한 PVC 케이블: 당사는 케이블 전문가입니다.

30년 이상의 경험, 수많은 테스트 및 고객 만족을 바탕으로

모든 PVC가 같은 것은 아닙니다: PVC 케이블에 대한 자세한 정보

알고 계셨나요? 최초의 chainflex® 케이블은 PVC 케이블이었습니다.

chainflex® CF1 제어 케이블
AWB
이 아이디어는 에너지 체인에서 가동형 애플리케이션을 위한 특수 성능 제품군을 개발하기 위해 탄생했습니다. CF1 시리즈의 첫 번째 chainflex® 제어 케이블은 쾰른 대학교와 협력하여 PVC 외피가 적용된 제품으로 개발되었습니다. 폴리염화비닐(PVC)은 우수한 내마모성 사양, 내염성 및 우수한 맞춤형 기능으로 인해 에너지 체인에 사용되는 첫 번째 케이블 시리즈를 출시하기 위한 재킷 소재로 선택되었습니다. 이 케이블의 또 다른 특징은 피치 길이가 짧은 번들로 감긴 심선의 원리로, 오늘날에도 여전히 일반적이며 마모와 "콕 스크류"를 방지합니다.

Katharina Wielpütz

chainflex® 비즈니스 개발 관리자

PVC의 장점:

chainflex® PVC 케이블... 에너지 체인에서 매우 우수한 내마모성을 가집니다!

마모 동작

chainflex® PVC 케이블... +5°C ~ +70°C의 온도에서 더 오래 지속됩니다.

사용 온도

chainflex® PVC 케이블... 에너지 체인에 사용하기에 완벽한 PVC 혼합물을 갖추고 있습니다.

PVC_mix

chainflex® PVC 케이블... 소량의 오일을 사용해도 오래갑니다.

내유성

지금 무료 샘플을 주문하세요

당사의 PVC 케이블

PVC 제어 케이블

CF130
  • 차폐 및 비차폐 제어 케이블 사용 가능
  • 긴 수명을 위해 심선이 번들로 감겨 있는 12심선에서 사용 가능
  • 난연성 & 실리콘 무함유

PVC 데이터 케이블

CF211
  • 차폐 및 비차폐 데이터 케이블 사용 가능
  • 높은 전자파 적합성 안전성
  • 세 가지 연선 유형
  • 난연성 & 실리콘 무함유

PVC 서보 케이블

CF110.UL.H
  • 전체 차폐 및 페어용 별도 차폐 제공
  • 높은 내마모성
  • 난연성 & 실리콘 무함유

PVC 버스 케이블

CFBUS
  • 모든 일반 버스 시스템(예: 프로피버스, 인터버스, 프로피넷, 이더넷, CAN 버스)에 사용 가능
  • 높은 내마모성
  • 난연성

PVC 모터 케이블

CFLG-LB
  • 최적화된 차폐로 전자파 적합성 보호 극대화
  • 저정전 용량 단열재
  • 난연성 & 실리콘 무함유

PVC 하이브리드 케이블

CF220.UL.H
  • 알려진 제조업체 표준(SIEMENS, SEW 및 Bosch)에 따라 설계되었습니다.
  • 중하중용
  • 난연성 & 실리콘 무함유

PVC 측정 시스템 케이블

CFBUS
  • 공인된 제조업체 표준에 따라 설계되었습니다(B&R, SIEMENS, SEW 및 Bosch Rexroth).
  • 난연성 & 실리콘 무함유

PVC 광섬유 케이블

CFLG-LB
  • 모든 버스 시스템용
  • 그라데이션 광섬유 케이블
  • GOF 멀티모드 섬유
  • 최고의 전자기 호환성 보호
  • 난연성 & 실리콘 무함유

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Chan Park
Chan Park 박찬

Chainflex® 케이블 프로덕트 매니저

010-3519-2911이메일 작성

배송 및 상담