하이브리드 케이블

당사의 체인플렉스® 제품 포트폴리오에는 비용 효율적인 PVC 또는 할로겐 프리 PUR 외부 재킷 소재로 적합한 하이브리드 케이블 을 찾을 수 있습니다. 하이브리드 케이블은 모터 케이블과 인코더 케이블을 결합한 것으로, 에너지 코어와 데이터 요소를 하나의 케이블에 결합할 수 있습니다. 굽힘 반경이 최대 10 x d인 하이브리드 케이블은 에너지 체인의 설치 공간이 제한적이거나 절약해야 하는 경우 최적의 솔루션입니다.
체인플렉스® 하이브리드 케이블의 경우, 매우 높은 광학 커버리지를 갖춘 기계적으로 최적화된 차폐 개념을 사용하여 주변의 간섭 신호로부터 코어를 보호합니다. 당사의 하이브리드 케이블 시리즈는 잘 알려진 제조업체 표준에 따라 설계되었습니다(예: SIEMENS, SEW 및 Bosch ) 따라서 드라이브 시스템에 문제 없이 연결할 수 있습니다. 모든 체인플렉스® 하이브리드 케이블은 3,800m² 규모의 자체 테스트 실험실에서 테스트를 거치기 때문에 최대 4년까지 보증할 수 있습니다. 하이브리드 케이블을 온라인에서 직접 구매하세요.

제품 수: 0
찾으시는 제품이 없으신가요? igus® LiveChat이 도와드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담