언어 변경 :
데이터 케이블의 내구성 테스트에 대한 모든 테스트 보고서를 여기에서 확인하세요.
공작 기계에는 다양한 요구 사항이 있습니다. 무엇보다도 필요한 내구성을 충족해야 합니다. 또한 각 개별 기계의 경제적 효율성도 보장되어야 합니다. 이때 사용되는 부품의 서비스 수명은 매우 중요합니다. 공작 기계의 새로운 제어 패널은 이전보다 더 강력하고 슬림하며 자유롭게 움직일 수 있는 경우가 많습니다. 이러한 열악한 산업 환경에서는 견고한 전원 케이블이 중요합니다. 이를 위해서는 일반적으로 고품질 실드가 있는 데이터 케이블이 필요합니다.

신뢰성과 안전은 기차와 철도에 있어 핵심적인 요소입니다. 철도 기술에는 엄격한 안전 요구 사항과 열악한 환경 조건이 적용됩니다. 한 가지 예로 열차 내 도어의 안전 모서리를 들 수 있습니다. 이곳은 매우 좁은 설치 공간으로 인해 케이블에 큰 부담을 줄 수 있습니다.

크라운 캡, 칫솔, 컴퓨터 하우징, 세탁 바구니 등 모든 제품은 사출 성형 공정을 통해 제조됩니다. 사출 성형기는 제품을 대량으로 생산해야 할 때 사용됩니다. 사출 성형은 단시간에 높은 정밀도로 제품을 생산할 수 있다는 장점도 있습니다. 그러나 이러한 공정의 장점은 기계에 사용되는 케이블에 대한 전기적, 기계적 요구가 높다는 단점도 있습니다. 도미노의 CF211 데이터 케이블은 트위스트 페어 구조와 전체 실드 처리로 높은 EMC 보호 기능을 제공합니다. 이를 통해 안정적이고 정밀한 데이터 전송을 보장합니다.
기계는 지속적으로 사용되며 대량 생산을 위해 신속하게 생산해야 합니다. 여기에 사출 성형기가 있는 홀의 건조하고 뜨거운 공기가 더해집니다. 체인플렉스 CF211 데이터 케이블은 수명이 길고, 특히 짧은 이동 거리와 짧은 스트로크에도 문제가 없습니다. PVC 외피는 가연성이 낮고 내마모성이 우수하여 건조한 환경에 이상적입니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간