언어 변경 :
여기에서 측정 시스템 케이블의 내구성 테스트에 대한 모든 테스트 보고서를 확인하십시오.
CF113.D 제품군의 케이블은 예를 들어 공작 기계를 연결하기 위한 갠트리에서 사용됩니다. 체인은 긴 이동 경로에 설치되며 한 머시닝 센터에서 다음 머시닝 센터로 생산 부품을 운반하기 위해 매우 빠른 속도로 이동하는 경우가 있습니다. 대부분의 경우 환경은 유막으로 덮여 있기 때문에 긴 서비스 수명을 위해서는 내유성 재킷이 필수적입니다.

CF11.D 제품군의 측정 시스템 케이블은 다양한 제조업체에서 사용할 수 있으며, 항상 설계 시 사양이 고정되어 있습니다. 견고한 내부 재킷, 내마모성 TPE 소재의 외부 재킷 및 고품질 실드 덕분에 특히 최고의 동역학에 적합합니다. 이 사양은 픽 앤 플레이스 애플리케이션에 적합합니다. 예를 들어 조립 라인에서 상품을 고속으로 피킹하고 포장해야 하는 경우, 시간이 곧 돈이기 때문에 매우 안정적으로 수행되어야 하는 매우 빠른 공정입니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간